통풍기 장치

주문 번호: SK 3398655

주문 번호:
SK 3398655
장점
에너지 효율적인 EC 팬
작동 중 팬 모듈 교체 가능
직경
250 mm
정격 작동 전압
24V DC
포장 단위
1 개
순 중량
1.9 kg
총 무게
2.3 kg
관세 번호
84145915
EAN
4028177985056
ECLASS 8.0
29170101
제품 설명
팬 모듈 (액체 냉각 장치 LCU CW용)