- 주문 번호:
- SK 5050701
- 제공 범위
- 조립 부품
- 장착용 컷아웃
- 폭:258 mm
깊이:258 mm - 치수
- 폭: 515 mm
높이: 50 mm
깊이: 300 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2.76 kg
- 총 무게
- 2.96 kg
- 관세 번호
- 84145915
- EAN
- 4028177951945
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- 제품 설명
- SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 515x300mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 475x260mm, for old roof mounted fan: 3149410, 3149420, 3149440,
- 문서화
- 사용 설명서