필터 하우징 팬 필터 장치용

주문 번호: SK 3399913

표면에 공구 없이 조립할 수 있는 완전한 필터 하우징 장치.

주문 번호:
SK 3399913
버전
벽면 장착형
장점
납품 시 주름형 필터를 통한 최고의 공기 처리 능력
그릴 커버의 새로운 개방 메커니즘으로 필터 교체가 간편함
최적화된 잠금 후크 덕분에 인클로저에 빠르게 설치 가능
공구가 필요없는 조립
색상
RAL 7035
제공 범위
설치 준비 상태의 완성형 장치, 주름형 필터 포함
치수
폭: 255 mm
높이: 255 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.95 kg
총 무게
1.024 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177001794
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716