- 주문 번호:
- SK 3399914
- 버전
- 벽면 장착형
- 장점
- 납품 시 주름형 필터를 통한 최고의 공기 처리 능력
- 그릴 커버의 새로운 개방 메커니즘으로 필터 교체가 간편함
- 최적화된 잠금 후크 덕분에 인클로저에 빠르게 설치 가능
- 공구가 필요없는 조립
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 설치 준비 상태의 완성형 장치, 주름형 필터 포함
- 치수
- 폭: 323 mm
높이: 323 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.96 kg
- 총 무게
- 1.521 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177001336
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716