장착 프레임 SK 주문 번호: SK 3396792 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: SK 3396792 제공 범위 RAL 7035 장착용 컷아웃 폭:417 cm높이:992 cm 치수 폭: 467 mm높이: 1,042 mm깊이: 25 mm 포장 단위 1 개 순 중량 5 kg 총 무게 6 kg 관세 번호 39269097 EAN 4028177964907