공조 팬, 필터 팬, 공기 대 공기 열교환기 주변 공기로 냉각시키는 장치는 특히 경제적으로 열 부하를 분산시키는 데 적합. 전제 조건: 상대적으로 깨끗한 주변 공기, 원하는 인클로저 내부 온도보다 낮은 온도. 팬, 필터 팬, 공기 대 공기 열교환기 필터 팬, 루프 팬, 랙 조립형 팬 인클로저의 효율적인 냉각을 위한 팬 및 필터 장치와 지붕 장착형 팬. EMC 차폐 및 EC 기술과 함께 제공되어 IoT 기능 덕분에 효율성이 향상됩니다. 19인치 레벨에 설치할 수 있는 랙 마운트 팬. 제품으로 이동 팬, 필터 팬, 공기 대 공기 열교환기 공기 대 공기 열교환기 인클로저에 분진 유입을 방지하기 위해 별도의 두 공기 순환 회로가 있는 열교환기. 냉각 출력 17.5W/K ~ 90W/K. 내부 순환 회로와 외부 순환 회로 간에 온도 차는 배출 가능한 열 손실을 결정함. 제품으로 이동