- 주문 번호:
- SK 3239124
- 버전
- 벽면 장착형
- 제품 설명
- 대각선형 팬이 있는 팬 필터 장치는 압력이 안정적이고 일정한 공기 처리 능력을 제공함. 대각선 유출 방향은 인클로저의 균일한 방열을 보장함.
- 제품 변경
- 연결 단자 커버는 2024년 5월부터 TopTherm 필터 팬에 더 이상 포함되지 않습니다. 테스트 결과 이는 표준에서 요구되지 않으며 기능이나 작동 안전에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다.
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 설치 준비 상태의 완성형 장치, 섬유 필터 매트 포함
- 팬
- 축방향, DC 모터
- 공기 처리 능력, 자유 기류 상태(주름형 필터 포함)
- DC의 경우: 110 m³/h
- 공기 처리 능력, 자유 기류 상태(섬유 필터 포함)
- DC의 경우: 100 m³/h
- 섬유 필터 매트를 포함한 배출 필터를 통한 공기 처리 능력(개수 x 주문 번호)
- 1 x 3239200: 74 m³/h
- 2 x 3239200: 84 m³/h
- 정격 작동 전압
- 24V(DC)
- 정격 출력 Pel
- DC의 경우: 5.7 W
- 정격 전류최대
- DC의 경우: 0.24 A
- 치수
- 폭: 204 mm
높이: 204 mm
- 설치 깊이
- 90 mm
- 장착용 컷아웃
- 컷아웃 폭: 177 mm
컷아웃 높이: 177 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 54, 섬유 필터/주름형 필터 포함
- IP 55, 주름형 필터와 흡수 매트 포함
- IP 56, 섬유 필터/주름형 필터와 살수 안전 후드 포함
- 보호 등급 NEMA
- 유형 12, 섬유 필터/주름형 필터 포함
- 유형 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X, 섬유 필터/주름형 필터 및 후드 포함
- 사전 차단 퓨즈
- 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 2 A
- 참고 사항
- 공기 처리 능력을 높이려면 주름형 필터를 옵션으로 사용할 수 있음(특성 곡선 참조). 이는 필터와 루프 장착형 팬 및 배출 필터에서 사용할 수 있음.
- 팬 필터 3237.XXX의 경우 장치에 있는 2개의 개별 와이어(길이 약 300mm)를 통해 전기적 연결이 이루어지며 다른 모든 팬 필터의 경우 나사가 없는 스프링 단자를 통해 연결됨
- 작동 온도 범위
- -15 °C...55 °C
- 저장 온도 범위
- -30 °C...70 °C
- 소음 수준
- DC의 경우: 46 dB(A)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.62 kg
- 총 무게
- 1.02 kg
- 관세 번호
- 84145915
- EAN
- 4028177651845
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 제품 설명
-
SK 팬 필터 장치 TopTherm, 100m³/h, 24V (DC), WHD: 204 x 204 x 24mm