TopTherm 팬 필터 장치

주문 번호: SK 3240100

공구를 사용하지 않고 조립할 수 있는 통합 팬 장치 공기 처리 능력 20 - 900 m³/h, 표준 보호 등급 IP 54.

주문 번호:
SK 3240100
버전
벽면 장착형
제품 설명
대각선형 팬이 있는 팬 필터 장치는 압력이 안정적이고 일정한 공기 처리 능력을 제공함. 대각선 유출 방향은 인클로저의 균일한 방열을 보장함.
제품 변경
연결 단자 커버는 2024년 5월부터 TopTherm 필터 팬에 더 이상 포함되지 않습니다. 테스트 결과 이는 표준에서 요구되지 않으며 기능이나 작동 안전에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다.
색상
RAL 7035
제공 범위
설치 준비 상태의 완성형 장치, 섬유 필터 매트 포함
사선방향, 분극형 모터
공기 처리 능력, 자유 기류 상태(주름형 필터 포함)
50Hz의 경우: 218 m³/h
60Hz의 경우: 188 m³/h
공기 처리 능력, 자유 기류 상태(섬유 필터 포함)
50Hz의 경우: 175 m³/h
60Hz의 경우: 155 m³/h
섬유 필터 매트를 포함한 배출 필터를 통한 공기 처리 능력(개수 x 주문 번호)
1 x 3240200: 130/110 m³/h
2 x 3240200: 159/135 m³/h
정격 작동 전압
230V, 1~, 50Hz/60Hz
정격 출력 Pel
50Hz의 경우: 35 W
60Hz의 경우: 34 W
정격 전류최대
50Hz의 경우: 0.21 A
60Hz의 경우: 0.19 A
치수
폭: 255 mm
높이: 255 mm
설치 깊이
107 mm
장착용 컷아웃
컷아웃 폭: 224 mm
컷아웃 높이: 224 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 54, 섬유 필터/주름형 필터 포함
IP 55, 주름형 필터와 흡수 매트 포함
IP 56, 섬유 필터/주름형 필터와 살수 안전 후드 포함
보호 등급 NEMA
유형 12, 섬유 필터/주름형 필터 포함
유형 3
Type 3R
Type 4
Type 4X, 섬유 필터/주름형 필터 및 후드 포함
사전 차단 퓨즈
자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 2 A
참고 사항
공기 처리 능력을 높이려면 주름형 필터를 옵션으로 사용할 수 있음(특성 곡선 참조). 이는 필터와 루프 장착형 팬 및 배출 필터에서 사용할 수 있음.
팬 필터 3237.XXX의 경우 장치에 있는 2개의 개별 와이어(길이 약 300mm)를 통해 전기적 연결이 이루어지며 다른 모든 팬 필터의 경우 나사가 없는 스프링 단자를 통해 연결됨
팬 수명(L10, 40 °C)
50Hz의 경우: 72,000 h
60Hz의 경우: 76,000 h
작동 온도 범위
-30 °C...55 °C
저장 온도 범위
-30 °C...70 °C
소음 수준
50Hz의 경우: 51 dB(A)
60Hz의 경우: 46 dB(A)
포장 단위
1 개
순 중량
2.12 kg
총 무게
2.26 kg
관세 번호
84145915
EAN
4028177651937
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
제품 설명
SK 팬 필터 장치 TopTherm, 175/155m³/h, 230V, 1~, 50/60Hz, WHD: 255 x 255 x 25mm
인증
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역