TopTherm 팬 필터 장치 EMC

주문 번호: SK 3239624

공구를 사용하지 않고 조립할 수 있는 ECM 차폐장치가 포함된 통합 팬 장치 공기 처리 능력 20 - 900m³/h, 표준 보호 등급 IP 54.

주문 번호:
SK 3239624
버전
벽면 장착형
EMC
제품 설명
EMC 팬 필터 장치는 뛰어난 차폐/진동감쇠 효과를 제공하며 EN 61587-3에 따른 요구사항 등급 2를 충족함.
제품 변경
연결 단자 커버는 2024년 5월부터 TopTherm 필터 팬에 더 이상 포함되지 않습니다. 테스트 결과 이는 표준에서 요구되지 않으며 기능이나 작동 안전에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다.
색상
RAL 7035
제공 범위
설치 준비 상태의 완성형 장치, 섬유 필터 매트 포함
축방향, DC 모터
섬유 필터 매트를 포함한 배출 필터를 통한 공기 처리 능력(개수 x 주문 번호)
1 x 3239060: 74 m³/h
2 x 3239060: 84 m³/h
공기 처리 능력, 자유 기류 상태(섬유 필터 포함) DC
100 m³/h
정격 작동 전압
24V(DC)
정격 전류최대
DC의 경우: 0.24 A
정격 출력 Pel
DC의 경우: 5.7 W
치수
폭: 204 mm
높이: 204 mm
설치 사이즈
설치 깊이: 24 mm
설치 깊이: 90 mm
장착용 컷아웃
컷아웃 폭: 177 mm
컷아웃 높이: 177 mm
참고 사항
에너지 효율과 장치 수명을 높이기 위해 온도 조절기 또는 온도 표시기의 설치를 권장.
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 54, 섬유 필터 매트 포함
IP 56, 섬유 필터와 살수 안전 후드 포함
보호 등급 NEMA
유형 12, 섬유 필터 포함
Type 3R, 섬유 필터 및 후드 포함
Type 4X, 섬유 필터 및 후드 포함
사전 차단 퓨즈
자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 2 A
수명
95,500 h
작동 온도 범위
-15 °C...55 °C
저장 온도 범위
-30 °C...70 °C
소음 수준
DC의 경우: 46 dB(A)
포장 단위
1 개
순 중량
1.1 kg
총 무게
1.24 kg
관세 번호
84145915
EAN
4028177985551
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
제품 설명
SK 팬/필터 유닛 TopTherm, 100m³/h, 24V (DC), WHD: 204 x 204 x 24mm, EMC
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
Shielding/attenuation diagram
상세 기술 내역