482.6mm(19˝)용 마운팅 팬 공기 처리 능력 320 ~ 480 m³/h

주문 번호: SK 3342024

19"(482.6mm) 레벨에 직접 설치하기 위한 랙 장착형 팬. 이 설치는 인클로저 내에서 영구적인 공기 순환을 가능하게 함으로써 국부적인 열 증가의 발생을 방지함.

주문 번호:
SK 3342024
제품 설명
19"(482.6mm) 레벨에 직접 설치하기 위한 랙 장착형 팬. 이 설치는 인클로저 내에서 영구적인 공기 순환을 가능하게 함으로써 국부적인 열 증가의 발생을 방지함.
색상
RAL 7035
제공 범위
배선을 완료하여 즉시 연결 가능한 장치
단자 스트립 및 조립 부품 포함
공기 처리 능력(자유 기류 상태)
480 m³/h
품목 번호 관련 참고 사항:
납기 문의 요망
정격 작동 전압
24V(DC)
정격 전류최대
DC의 경우: 0.74 A
사전 차단 퓨즈
자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 6 A
치수
폭: 482.6 mm
높이: 44 mm
깊이: 200 mm
팬의 축간격
105 mm
팬 개수
3
소음 수준
DC의 경우: 51 dB(A)
작동 온도 범위
-10 °C...55 °C
포장 단위
1 개
순 중량
1.75 kg
총 무게
1.86 kg
관세 번호
84145915
EAN
4028177041509
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
제품 설명
SK rack-mounted fan, for 482.6 mm (19"), 480 m³/h, 24 V (DC), WHD: 482.6 x 44 x 200 mm
인증
UR + C-UR (recognized)
VDE
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역