이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2026. 12. 30.
- 주문 번호:
- SK 3144000
- 제품 설명
- 19"(482.6mm) 레벨에 직접 장착하기 위한 횡류형 팬은 넓은 공기막과 양호한 소음 발생이 특성으로 다른 팬들과 비교됨.
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 배선을 완료하여 즉시 연결 가능한 장치
필터 매트 - 회전수
- 2,245 rpm
- 정격 작동 전압
- 230V, 1~, 50Hz/60Hz
- 정격 출력 Pel
- 50Hz의 경우: 37 W
60Hz의 경우: 46 W - 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 0.16 A
60Hz의 경우: 0.22 A - 치수
- 폭: 482.6 mm
높이: 88 mm
깊이: 163 mm - 소음 수준
- 50Hz의 경우: 52 dB(A)
60Hz의 경우: 62 dB(A) - 최대 정압차
- 65 ‐ 70 Pa
- 작동 온도 범위
- -10 °C...55 °C
- 50Hz 시 내부 순환회로
- 320 m³/h
- 60Hz 시 내부 순환회로
- 330 m³/h
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2.2 kg
- 총 무게
- 2.4 kg
- 관세 번호
- 84145915
- EAN
- 4028177037137
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 제품 설명
- SK tangential fan, for 482.6 mm (19"), 320 m³/h, 230 V, 50/60 Hz, WHD: 482.6 x 88 x 158 mm
- 설명
- 적합성 인증