루프 장착형 팬, 루프 배기구

주문 번호: SK 3148007

큰 루프 공간에 모두 조립 가능, 공기 처리 능력 360 m3/h

주문 번호:
SK 3148007
버전
팬 모터 없음
제품 변경
장착용 컷아웃이 호환되지 않음. 루프 플레이트를 재사용할 경우 어댑터 프레임 5050.700이 필요함.
재료
강판, 분사 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
실링 및 조립 부품
천공 형판
치수
폭: 420 mm
높이: 65 mm
깊이: 340 mm
장착용 컷아웃
컷아웃 폭: 345 mm
컷아웃 깊이: 265 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 43
참고 사항
필터 매트가 있는 필터 홀더를 추가 설치하면 루프 배기구 3148.007은 보호 등급 IP 44를 충족함
작동 온도 범위
-10 °C...60 °C
포장 단위
1 개
순 중량
2.644 kg
총 무게
2.844 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177165335
ECLASS 8.0
27180716
제품 설명
SK Roof vent, without fan motor, WHD: 420x65x340 mm
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역