- 주문 번호:
- SK 3149007
- 버전
- 조립된 방사형 팬이 있는 연결 완료된 장치
- 제품 변경
- 장착용 컷아웃이 호환되지 않음. 루프 플레이트를 재사용할 경우 어댑터 프레임 5050.700이 필요함.
- 재료
- 강판, 분사 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 실링 및 조립 부품
천공 형판
연결 케이블(3m)
- 정격 작동 전압
- 230V, 1~, 50Hz/60Hz
- 정격 출력 Pel
- 50Hz의 경우: 42 W
- 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 0.2 A
- 치수
- 폭: 420 mm
높이: 95 mm
깊이: 340 mm
- 장착용 컷아웃
- 컷아웃 폭: 345 mm
컷아웃 깊이: 265 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 43
- 참고 사항
- 필터 매트가 있는 필터 홀더를 추가 설치하면 루프 배기구 3148.007은 보호 등급 IP 44를 충족함
- 작동 온도 범위
- -10 °C...60 °C
- 소음 수준
- 50Hz의 경우: 53 dB(A)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 5.824 kg
- 총 무게
- 6.131 kg
- 관세 번호
- 84145915
- EAN
- 4028177165342
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 제품 설명
-
SK Roof-mounted fan, 360 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 420x95x340 mm