루프 장착형 팬, 루프 배기구

주문 번호: SK 3169007

큰 루프 공간에 모두 조립 가능, 공기 처리 능력 360 m3/h

주문 번호:
SK 3169007
버전
조립된 방사형 팬이 있는 연결 완료된 장치
제품 변경
장착용 컷아웃이 호환되지 않음. 루프 플레이트를 재사용할 경우 어댑터 프레임 5050.700이 필요함.
재료
강판, 분사 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
실링 및 조립 부품
천공 형판
연결 케이블(3m)
정격 작동 전압
115V, 1~, 50Hz/60Hz
정격 출력 Pel
50Hz의 경우: 65 W
정격 전류최대
50Hz의 경우: 0.55 A
치수
폭: 420 mm
높이: 95 mm
깊이: 340 mm
장착용 컷아웃
컷아웃 폭: 345 mm
컷아웃 깊이: 265 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 43
참고 사항
필터 매트가 있는 필터 홀더를 추가 설치하면 루프 배기구 3148.007은 보호 등급 IP 44를 충족함
작동 온도 범위
-10 °C...60 °C
소음 수준
50Hz의 경우: 53 dB(A)
포장 단위
1 개
순 중량
5.828 kg
총 무게
6.135 kg
관세 번호
84145915
EAN
4028177165359
ECLASS 8.0
27180716
제품 설명
SK Roof-mounted fan, 360 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 420x95x340 mm
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역