- 주문 번호:
- SK 3149840
- 제품 설명
- 액티브 방식의 루프 장착형 팬은 중소형 출력 범주의 TopTherm 루프 장착형 냉각 장치의 컷아웃에 정확히 들어맞음.
- 제품 변경
- 장착용 컷아웃이 호환되지 않음. 루프 플레이트를 재사용할 경우 어댑터 프레임 5050.701이 필요함.
- 재료
- 강판, 분사 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립된 방사형 팬이 있는 연결 완료된 장치
실링 및 조립 부품
- 정격 작동 전압
- 400V, 3~, 50Hz/60Hz
- 460V, 3~, 60Hz
- 정격 출력 Pel
- 50Hz의 경우: 180 W
60Hz의 경우: 310 W
- 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 0.35 A
60Hz의 경우: 0.55 A
- 치수
- 폭: 550 mm
높이: 125 mm
깊이: 370 mm
- 장착용 컷아웃
- 컷아웃 폭: 475 mm
컷아웃 깊이: 260 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 43
- 작동 온도 범위
- -10 °C...55 °C
- 소음 수준
- 50Hz의 경우: 69 dB(A)
60Hz의 경우: 70 dB(A)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 9.74 kg
- 총 무게
- 10.253 kg
- 관세 번호
- 84145915
- EAN
- 4028177387164
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 제품 설명
-
SK TopTherm roof-mounted fan, 800 m³/h, 400 V, 3~, 50/60 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, WHD: 550x125x370 mm