Blue e+ 팬/필터 유닛 EMC

주문 번호: SK 3244810

표면에 공구 없이 조립할 수 있는 EMC 차폐 기능이 있는 완전한 팬 장치. 20~900M³/h의 공기 성능

주문 번호:
SK 3244810
버전
벽면 장착형
EMC
제품 설명
EMC 팬 필터 장치는 뛰어난 차폐/진동감쇠 효과를 제공하며 EN 61587-3에 따른 요구사항 등급 2를 충족함.
장점
그릴 커버의 새로운 개방 메커니즘으로 필터 교체가 간편함
최적화된 잠금 후크 덕분에 인클로저에 빠르게 설치 가능
대각선 팬 기술은 압력 안정성을 높여 인클로저의 더욱 균일하고 지속적인 환기를 보장함
공구가 필요없는 조립
재료
플라스틱
색상
RAL 7035
제공 범위
설치 준비 상태의 완성형 장치, EMC 필터 매트 포함
대각선, 1~ 콘덴서 모터
공기 처리 능력, 자유 기류 상태(섬유 필터 포함)
50Hz의 경우: 700 m³/h
60Hz의 경우: 770 m³/h
섬유 필터가 포함된 해당 배출 필터의 공기 처리 능력
50Hz의 경우: 537 m³/h
60Hz의 경우: 587 m³/h
정격 작동 전압
115V, 1~, 50Hz/60Hz
정격 출력 Pel
50Hz의 경우: 120.7 W
60Hz의 경우: 166.1 W
정격 전류최대
50Hz의 경우: 1.06 A
60Hz의 경우: 1.47 A
치수
폭: 323 mm
높이: 323 mm
깊이: 156 mm
설치 깊이
136 mm
장착용 컷아웃
컷아웃 폭: 292 mm
컷아웃 높이: 292 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 54, 섬유 필터 매트 포함
IP 56, 섬유 필터와 살수 안전 후드 포함
보호 등급 NEMA
유형 12, 섬유 필터 포함
유형 3, 3R, 4, 4X, 섬유 필터 및 살수 안전 후드 포함
사전 차단 퓨즈
자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 6 A
참고 사항
에너지 효율과 장치 수명을 높이기 위해 온도 조절기 또는 온도 표시기의 설치를 권장.
작동 온도 범위
-30 °C...55 °C
저장 온도 범위
-30 °C...70 °C
소음 수준
50Hz의 경우: 64 dB(A)
60Hz의 경우: 66 dB(A)
포장 단위
1 개
순 중량
3.84 kg
총 무게
4.787 kg
관세 번호
84145915
EAN
4028177997851
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
제품 설명
SK Blue e+ 팬 필터 장치, EMC, 700/770m³/h, 115V, 1~, 50Hz/60Hz, WHD 323 x 323 x 156mm, RAL 7035
인증
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
Shielding/attenuation diagram
기술 시스템 카탈로그