Blue e+ 배출 필터

주문 번호: SK 3238308

배출구 필터는 관련 필터 팬과 함께 인클로저에서 열을 방출하고 인클로저를 환기하며 온도에 민감한 부품을 보호하는 데 사용됨. 이는 인클로저의 허용 내부 온도보다 낮아야 하는 주변 공기를 직접 공급하여 이루어짐.

주문 번호:
SK 3238308
버전
벽면 장착형
장점
그릴 커버의 새로운 개방 메커니즘으로 필터 교체가 간편함
최적화된 잠금 후크 덕분에 인클로저에 빠르게 설치 가능
공구가 필요없는 조립
재료
플라스틱
색상
RAL 9005
제공 범위
배출 필터
주름관 필터
장착용 컷아웃
컷아웃 폭: 124 mm
컷아웃 높이: 124 mm
적합한 품목 번호
SK 3238.7xx
치수
폭: 148.5 mm
높이: 148.5 mm
깊이: 34.2 mm
보호 등급 NEMA
유형 12, 섬유 필터/주름형 필터 포함
유형 3, 3R, 4, 4X, 섬유 필터/주름형 필터 및 살수 안전 후드 포함
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 54, 섬유 필터/주름형 필터 포함
IP 55, 주름형 필터와 흡수 매트 포함
IP 56, 섬유 필터/주름형 필터와 살수 안전 후드 포함
포장 단위
1 개
순 중량
0.15 kg
총 무게
0.207 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177997660
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
제품 설명
SK Blue e+ 배출 필터, 팬 필터 장치 3238.7xx용, WH 148.5 x 148.5mm, RAL 9005
인증
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그