TopTherm 팬 필터 장치 EC 기술 포함

주문 번호: SK 3244500

EC 기술이 적용된 RTT 팬 필터 장치의 에너지 효율 버전. 180m³/h부터 팬의 제어와 모니터링을 위해 제어 인터페이스 내장(0-10V / PWM 입력과 속도 신호 출력).

주문 번호:
SK 3244500
버전
벽면 장착형
EC
제품 설명
사선방향 팬 기술이 적용된 TopTherm 팬 필터 장치의 높은 에너지 효율 버전. 3240.50x부터 3245.51x까지의 팬을 제어 및 모니터링 가능. 타코미터 출력 신호를 통한 인터페이스 제어로 팬 작동 활성화. 팬 속도와 작동상태 모니터링 가능.
제품 변경
연결 단자 커버는 2024년 5월부터 TopTherm 필터 팬에 더 이상 포함되지 않습니다. 테스트 결과 이는 표준에서 요구되지 않으며 기능이나 작동 안전에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다.
색상
RAL 7035
제공 범위
설치 준비 상태의 완성형 장치, 섬유 필터 매트 포함
대각선, EC 모터
공기 처리 능력, 자유 기류 상태(주름형 필터 포함)
50Hz의 경우: 855 m³/h
60Hz의 경우: 855 m³/h
공기 처리 능력, 자유 기류 상태(섬유 필터 포함)
50Hz의 경우: 700 m³/h
60Hz의 경우: 700 m³/h
섬유 필터 매트를 포함한 배출 필터를 통한 공기 처리 능력(개수 x 주문 번호)
1 x 3243200: 485 m³/h
2 x 3243200: 570 m³/h
정격 작동 전압
200V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
정격 출력 Pel
50Hz의 경우: 80 W
60Hz의 경우: 80 W
정격 전류최대
50Hz의 경우: 0.7 A
60Hz의 경우: 0.7 A
치수
폭: 323 mm
높이: 323 mm
설치 깊이
130.5 mm
장착용 컷아웃
컷아웃 폭: 292 mm
컷아웃 높이: 292 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 54, 섬유 필터/주름형 필터 포함
IP 55, 주름형 필터와 흡수 매트 포함
IP 56, 섬유 필터/주름형 필터와 살수 안전 후드 포함
보호 등급 NEMA
유형 12, 섬유 필터/주름형 필터 포함
유형 3
Type 3R
Type 4
Type 4X, 섬유 필터/주름형 필터 및 후드 포함
제어 인터페이스
있음
사전 차단 퓨즈
자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 6 A
참고 사항
공기 처리 능력을 높이려면 주름형 필터를 옵션으로 사용할 수 있음(특성 곡선 참조). 이는 필터와 루프 장착형 팬 및 배출 필터에서 사용할 수 있음.
팬 필터 장치의 더욱 효율적인 작동 또는 모니터링을 위해 EC 팬 필터 장치용 EC 속도 제어기의 사용을 권장(공기 출력 180m³/h부터).
작동 온도 범위
-25 °C...55 °C
저장 온도 범위
-25 °C...70 °C
소음 수준
50Hz의 경우: 64 dB(A)
60Hz의 경우: 64 dB(A)
포장 단위
1 개
순 중량
3.64 kg
총 무게
3.84 kg
관세 번호
84145915
EAN
4028177652217
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
제품 설명
SK fan and filter units TopTherm, 700 m³/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 323 x 323 x 25 mm, EC-Technology
인증
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역