- 주문 번호:
- SK 3245510
- 버전
- 벽면 장착형
EC
- 제품 설명
- 사선방향 팬 기술이 적용된 TopTherm 팬 필터 장치의 높은 에너지 효율 버전. 3240.50x부터 3245.51x까지의 팬을 제어 및 모니터링 가능. 타코미터 출력 신호를 통한 인터페이스 제어로 팬 작동 활성화. 팬 속도와 작동상태 모니터링 가능.
- 제품 변경
- 연결 단자 커버는 2024년 5월부터 TopTherm 필터 팬에 더 이상 포함되지 않습니다. 테스트 결과 이는 표준에서 요구되지 않으며 기능이나 작동 안전에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다.
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 설치 준비 상태의 완성형 장치, 섬유 필터 매트 포함
- 팬
- 대각선, EC 모터
- 공기 처리 능력, 자유 기류 상태(주름형 필터 포함)
- 50Hz의 경우: 1,125 m³/h
60Hz의 경우: 1,125 m³/h
- 공기 처리 능력, 자유 기류 상태(섬유 필터 포함)
- 50Hz의 경우: 890 m³/h
60Hz의 경우: 890 m³/h
- 섬유 필터 매트를 포함한 배출 필터를 통한 공기 처리 능력(개수 x 주문 번호)
- 1 x 3243200: 630 m³/h
- 2 x 3243200: 770 m³/h
- 정격 작동 전압
- 100V ~ 130V, 1~, 50Hz/60Hz
- 정격 출력 Pel
- 50Hz의 경우: 165 W
60Hz의 경우: 165 W
- 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 2.1 A
60Hz의 경우: 2.1 A
- 치수
- 폭: 323 mm
높이: 323 mm
- 설치 깊이
- 130.5 mm
- 장착용 컷아웃
- 컷아웃 폭: 292 mm
컷아웃 높이: 292 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 51, 섬유 필터/주름형 필터 포함
- IP 52, 주름형 필터와 흡수 매트 포함
- IP 56, 섬유 필터/주름형 필터와 살수 안전 후드 포함
- 보호 등급 NEMA
- 유형 1
- 유형 12
- 유형 3
- Type 3R, 섬유 필터/주름형 필터 및 후드 포함
- 제어 인터페이스
- 있음
- 사전 차단 퓨즈
- 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 6 A
- 참고 사항
- 공기 처리 능력을 높이려면 주름형 필터를 옵션으로 사용할 수 있음(특성 곡선 참조). 이는 필터와 루프 장착형 팬 및 배출 필터에서 사용할 수 있음.
- 팬 필터 장치의 더욱 효율적인 작동 또는 모니터링을 위해 EC 팬 필터 장치용 EC 속도 제어기의 사용을 권장(공기 출력 180m³/h부터).
- 작동 온도 범위
- -25 °C...55 °C
- 저장 온도 범위
- -25 °C...70 °C
- 소음 수준
- 50Hz의 경우: 72 dB(A)
60Hz의 경우: 72 dB(A)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 3.605 kg
- 총 무게
- 3.805 kg
- 관세 번호
- 84145915
- EAN
- 4028177659018
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 제품 설명
-
SK 팬 필터 장치 TopTherm, 890m³/h, 100-130V, 1~, 50/60Hz, WHD: 323 x 323 x 25mm, EC 기술