- 주문 번호:
- SK 3138000
- 버전
- 루프 마운트형
- 제품 설명
- 보호 등급이 높은 루프 장착형 팬으로서 내부나 외부에서 유연하게 조립할 수 있음.
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 설치 준비 상태의 완성형 장치, 주름형 필터 포함
- 팬
- 팬 모터 없음
- 치수
- 폭: 400 mm
높이: 133 mm
깊이: 400 mm
- 설치 깊이
- 27.5 mm
- 장착용 컷아웃
- 컷아웃 폭: 258 mm
컷아웃 깊이: 258 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 21, 필터 매트 미포함
- IP 54, 주름관 필터 포함
- 보호 등급 NEMA
- NEMA 12
- 참고 사항
- 보호 등급을 IP 55로 높이기 위해 섬유 필터를 옵션으로 사용할 수 있음(액세서리 참조).
- 에너지 효율과 장치 수명을 높이기 위해 온도 조절기 또는 온도 표시기의 설치를 권장.
- 작동 온도 범위
- -20 °C...55 °C
- 저장 온도 범위
- -40 °C...70 °C
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 3.2 kg
- 총 무게
- 3.5 kg
- 관세 번호
- 84145915
- EAN
- 4028177709188
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 제품 설명
-
SK roof-mounted fan, roof vent, WHD: 400 x 133 x 400 mm, without fan motor