루프 장착형 팬 EC 기술 포함

주문 번호: SK 3140510

EC 버전의 차세대 루프 장착형 팬은 모든 크기에 대해 하나의 시스템임: 모든 출력 등급에 대해 단 하나의 장착용 컷아웃만 필요함, 압력 손실이 낮은 공기 유도를 통해 높은 효율성을 제공하며, 혁신적인 클램프 고정장치로 IP54의 높은 보호 등급을 달성함. 타코미터 신호 출력기가 기본으로 통합된 표준 제어 인터페이스로 팬 제어 및 회전 속도와 기능 모니터링이 가능함.

주문 번호:
SK 3140510
버전
루프 마운트형
EC
제품 설명
루프 장착형 팬의 에너지 효율이 높은 고성능 버전. 제어 및 회전 속도 모니터링이 가능한 타코미터 출력 신호기가 통합된 제어 인터페이스가 표준버전으로 구성.
재료
ABS 플라스틱
색상
RAL 7035
제공 범위
설치 준비 상태의 완성형 장치, 주름형 필터 포함
방사형, EC 모터
공기 처리 능력, 자유 기류 상태(주름형 필터 포함)
60Hz의 경우: 975 m³/h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 690 m³/h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 690 m³/h
2 x 3243300: 830 m³/h
공기 처리 능력, 자유 기류 상태(필터 매트 미포함)
60Hz의 경우: 1,069 m³/h
정격 작동 전압
115V, 1~, 60Hz
정격 출력 Pel
60Hz의 경우: 112 W
정격 전류최대
60Hz의 경우: 1.51 A
치수
폭: 400 mm
높이: 133 mm
깊이: 400 mm
설치 깊이
34.6 mm
장착용 컷아웃
컷아웃 폭: 258 mm
컷아웃 깊이: 258 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 21, 필터 매트 미포함
IP 54, 주름관 필터 포함
보호 등급 NEMA
NEMA 12
제어 인터페이스
있음
사전 차단 퓨즈
자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 3 A
참고 사항
보호 등급을 IP 55로 높이기 위해 섬유 필터를 옵션으로 사용할 수 있음(액세서리 참조).
팬의 더욱 효율적인 작동 또는 모니터링을 위해 EC 회전 제어기의 사용을 권장
팬 수명(L10, 40 °C)
50Hz의 경우: 82,000 h
60Hz의 경우: 82,000 h
작동 온도 범위
-20 °C...55 °C
저장 온도 범위
-40 °C...70 °C
소음 수준
60Hz의 경우: 60 dB(A)
포장 단위
1 개
순 중량
5.3 kg
총 무게
6 kg
관세 번호
84145915
EAN
4028177805767
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
제품 설명
SK roof-mounted fan TopTherm, 1069/1069 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 400 x 133 x 400 mm, EC-Technology
인증
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역