공기 대 공기 열교환기 루프 마운트형

주문 번호: SK 3248000

조절기가 미장착된 연결 완료된 루프 마운트 열교환기 장치

주문 번호:
SK 3248000
버전
루프 마운트형
제품 설명
공기 대 공기 열교환기는 두 개의 공기 순환으로 내부 순환 회로와 외부 순환 회로가 서로 완전히 분리되기 때문에 특히 부식성 환경 조건에서 적합.
색상
커버: RAL 7035
인클로저: RAL 7016
제공 범위
연결 완료 상태의 장치
팬은 페룰 단자가 있는 2개의 3선 연결 케이블을 통해 연결됨
천공 형판
조립 부품
고유 열출력
66 W/K
공기 처리 능력(자유 기류 상태)
50Hz 시 외부 순환회로: 965 m³/h
50Hz 시 내부 순환회로: 965 m³/h
정격 작동 전압
230V, 1~, 50Hz/60Hz
정격 전류최대
50Hz의 경우 각 통풍기당: 0.32 A
60Hz의 경우 각 통풍기당: 0.4 A
연결 타입, 전기의
연결 케이블
치수
폭: 595 mm
높이: 362 mm
깊이: 440 mm
참고 사항
인클로저 내부의 온도를 정확하게 제어하기 위해 인클로저 내부 온도 제어기, 인클로저 내부 온도 디지털 표시기 및 조절기 또는 속도 제어기의 사용을 권장
팬 개수
2
사전 차단 퓨즈
자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 4 A
작동 온도 범위
-5 °C...55 °C
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
내부 순환 회로 IP 54
외부 순환 회로 IP 34
포장 단위
1 개
순 중량
25 kg
총 무게
27 kg
관세 번호
84158300
EAN
4028177039247
ETIM 9
EC002514
ETIM 8
EC002514
ECLASS 8.0
27180711
제품 설명
SK Direct Air Cooling 시스템(DAC), 루프 장착형, 48V DC, WHD: 875 x 125 x 313mm
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역