TopTherm 공기 대 공기 열교환기 제어기가 있는 월 마운팅

주문 번호: SK 3129100

조절기 및 디지털 온도 표시기가 장착된 연결 완료된 월 마운트 열교환기 장치

주문 번호:
SK 3129100
버전
벽면 장착형
제품 설명
공기 대 공기 열교환기는 두 개의 공기 순환으로 내부 순환 회로와 외부 순환 회로가 서로 완전히 분리되기 때문에 특히 부식성 환경 조건에서 적합.
색상
RAL 7035
제공 범위
연결 완료 상태의 장치
플러그인 터미널 스트립
고온 시 무전압 경보 접점
천공 형판
조립 부품
고유 열출력
60 W/K
공기 처리 능력(자유 기류 상태)
50Hz 시 외부 순환회로: 860 m³/h
60Hz 시 외부 순환회로: 900 m³/h
50Hz 시 내부 순환회로: 860 m³/h
60Hz 시 내부 순환회로: 900 m³/h
정격 작동 전압
230V, 1~, 50Hz/60Hz
정격 전류최대
50Hz의 경우: 0.75 A
60Hz의 경우: 0.8 A
치수
폭: 400 mm
높이: 950 mm
깊이: 225 mm
사전 차단 퓨즈
자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 2 A
온도 조절
디지털 디스플레이가 있는 전자식 제어기(공장 설정값 +35 °C)
작동 온도 범위
-5 °C...55 °C
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
내부 순환 회로 IP 54
외부 순환 회로 IP 34
포장 단위
1 개
순 중량
20.664 kg
총 무게
22.752 kg
관세 번호
84158300
EAN
4028177388987
ETIM 9
EC002514
ETIM 8
EC002514
ECLASS 8.0
27180711
제품 설명
SK Air/Air heat exchanger TopTherm, wall-mounted with controller, 60 W/K, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 400 x 950 x 225 mm
인증
UR + C-UR (recognized)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역