벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ S 0,3 kW – 1 kW

주문 번호: SK 3178801

검증된 Blue e+ 기술이 적용된 Blue e+ S 냉각 장치는 세계 최고의 에너지 효율성을 제공함. 여기에는 기계 및 시스템의 탄소 발자국을 줄이는 것도 포함됨. 새로운 디자인과 많은 스마트 기능.

사전 차단 퓨즈 for Blue e+ cooling units/chillers

사전 차단 퓨즈 for Blue e+ cooling units/chillers

사전 차단 퓨즈 for Blue e+ cooling units/chillers

주문 번호:
SK 3178801
버전
벽면 장착형
장점
평균 75%의 평균 에너지 절감 및 CO₂발자국 감소로 기후 중립적 생산에 기여
다전압 기능 및 국가별 승인으로 인한 전 세계적으로 사용 가능
IoT 인터페이스를 통한 지능적이고 간단한 모니터링
Rittal Scan & Service App을 통한 편리한 조작
재료
강판
General colour
RAL 7035
색상
인클로저: RAL 7035
적층 그릴: RAL 7012
제공 범위
조립 부품
배선을 완료하여 즉시 연결 가능(플러그인 인서트 스트립)
옵션
Blue e+의 냉각 장치 및 칠러를 원격 모니터링 및 네트워킹하기 위해 주문 번호 3124.300의 IoT 인터페이스를 사용해야 함. 장치 데이터, 상태 및 시스템 메시지를 원격으로 모니터링함으로써 기계 가용성 및 프로세스 안전성을 향상시켜야 함.
DIN EN 14511에 준하는 총 냉각 출력
냉각 출력 L35 L35/50 Hz: 0.3 kW
냉각 출력 L35 L35/60 Hz: 0.3 kW
냉각 출력 L35 L50/50 Hz: 0.22 kW
냉각 출력 L35 L50/60 Hz: 0.22 kW
정격 작동 전압
110V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
참고 사항
장착 설명서 준수 요망.
소프트웨어를 다운로드함으로써 계약 파트너와 리탈 간에 이러한 라이선스 조건에 따라 소프트웨어를 무료로 사용할 수 있는 계약이 체결됩니다.
반옥외용으로만 사용 가능(설명은 설명서 참조)
품목 번호 관련 참고 사항:
허용 오차: 110V -10%(99V) 및 240V +10%(264V)
정격 출력
0.22 kW
공기 처리 능력(자유 기류 상태)
외부 순환회로: 366.6 m³/h
내부 순환: 366.6 m³/h
에너지 효율 계수(EER) 50/60Hz L35 L35
냉각 계수 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.01
냉각 계수 L35 L35 (EER) 60 Hz: 2.01
버전
벽면 장착형
치수
폭: 300 mm
높이: 570 mm
깊이: 159 mm
필요한 장착 컷아웃
컷아웃 폭: 280 mm
컷아웃 높이: 550 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
내부 순환 회로 IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 12
냉각제/냉매
냉각제: R-513A
수량: 0.13 kg
지구온난화지수(GWP): 631
CO₂ 당량(CO₂e): 0.08 t
온도 조절
e- 컨트롤러(공장 설정값 +35 °C)
작동 온도 범위
-20 °C...60 °C
저장 온도 범위
-40 °C...70 °C
냉매 회로 작동 온도 범위(액티브)
3 °C...60 °C
히트 파이프 작동 온도 범위
-20 °C...45 °C
설정값 범위
20 °C...50 °C
정격 출력 Pel
소비 동력 L35 L35/50 Hz: 0.15 kW
소비 동력 L35 L35/60 Hz: 0.15 kW
소비 동력 L35 L50/50 Hz: 0.18 kW
소비 동력 L35 L50/60 Hz: 0.18 kW
최대 허용 작동압(최대 P)
32 바
포장 단위
1 개
순 중량
12.2 kg
총 무게
13.2 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
214.38
관세 번호
84158200
EAN
4028177962576
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
제품 설명
SK 냉각 장치 Blue e+ S, 벽면 장착형, 0.3kW, 110~240V, 1~, 50~60Hz, 강판, WHD: 300 x 570 x 159mm
인증
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
설명
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
적합성 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
Safety data sheet refrigerant – R-513A
기술 시스템 카탈로그
소프트웨어
Licence condition
Updater