- 주문 번호:
- SK 3484800
- 버전
- 벽면 장착형
- 장점
- 평균 75%의 평균 에너지 절감 및 CO₂발자국 감소로 기후 중립적 생산에 기여
- 다전압 기능 및 국가별 승인으로 인한 전 세계적으로 사용 가능
- IoT 인터페이스를 통한 지능적이고 간단한 모니터링
- Rittal Scan & Service App을 통한 편리한 조작
- 재료
- 강판
- General colour
- RAL 7035
- 색상
- 인클로저: RAL 7035
적층 그릴: RAL 7012
- 제공 범위
- 조립 부품
배선을 완료하여 즉시 연결 가능(플러그인 인서트 스트립)
통합 전기식 응축물 증발 시스템
- 옵션
- Blue e+의 냉각 장치 및 칠러를 원격 모니터링 및 네트워킹하기 위해 주문 번호 3124.300의 IoT 인터페이스를 사용해야 함. 장치 데이터, 상태 및 시스템 메시지를 원격으로 모니터링함으로써 기계 가용성 및 프로세스 안전성을 향상시켜야 함.
- DIN EN 14511에 준하는 총 냉각 출력
- 냉각 출력 L35 L35/50 Hz: 0.92 kW
냉각 출력 L35 L35/60 Hz: 0.92 kW
냉각 출력 L35 L50/50 Hz: 0.55 kW
냉각 출력 L35 L50/60 Hz: 0.55 kW
- 정격 작동 전압
- 110V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
- 참고 사항
- 장착 설명서 준수 요망.
- 소프트웨어를 다운로드함으로써 계약 파트너와 리탈 간에 이러한 라이선스 조건에 따라 소프트웨어를 무료로 사용할 수 있는 계약이 체결됩니다.
- 반옥외용으로만 사용 가능(설명은 설명서 참조)
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- 허용 오차: 110V -10%(99V) 및 240V +10%(264V)
- 정격 출력
- 0.6 kW
- 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
- 외부 순환회로: 680 m³/h
내부 순환: 680 m³/h
- 에너지 효율 계수(EER) 50/60Hz L35 L35
- 냉각 계수 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.19
냉각 계수 L35 L35 (EER) 60 Hz: 2.19
- 버전
- 벽면 장착형
- 치수
- 폭: 400 mm
높이: 950 mm
깊이: 196 mm
- 필요한 장착 컷아웃
- 컷아웃 폭: 383 mm
컷아웃 높이: 929 mm
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- 내부 순환 회로 IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 12
- 냉각제/냉매
- 냉각제: R-1234yf
수량: 0.34 kg
압축 시스템 냉매량: 0.22 kg
히트 파이프 시스템 냉매량: 0.12 kg
지구온난화지수(GWP): 0.5
CO₂ 당량(CO₂e): 0 t
- 온도 조절
- e- 컨트롤러(공장 설정값 +35 °C)
- 작동 온도 범위
- -20 °C...60 °C
- 저장 온도 범위
- -40 °C...70 °C
- 냉매 회로 작동 온도 범위(액티브)
- 3 °C...60 °C
- 히트 파이프 작동 온도 범위
- -20 °C...45 °C
- 설정값 범위
- 20 °C...50 °C
- 정격 출력 Pel
- 소비 동력 L35 L35/50 Hz: 0.42 kW
소비 동력 L35 L35/60 Hz: 0.42 kW
소비 동력 L35 L50/50 Hz: 0.48 kW
소비 동력 L35 L50/60 Hz: 0.48 kW
- 최대 허용 작동압(최대 P)
- 34 바
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 26.2 kg
- 총 무게
- 31.5 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 141.81 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 84158200
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 제품 설명
-
SK 냉각 장치 Blue e+ S, 벽면 장착형, 0.92kW, 110~240V, 1~, 50~60Hz, 강판, WHD: 400 x 950 x 196mm, R-1234yf