옥외용 냉각 장치 CS Toptec용

주문 번호: CS 9776550

유효 냉각 출력/히팅 1,400W/400W, e-컴포트 컨트롤러를 이용한 온도 조절. 세 가지 설치 위치에서 CS Toptec에 장착: 외부 장착, 부분 내부 장착, 완전 내부 장착.

주문 번호:
CS 9776550
제품 설명
e-컴포트 컨트롤러를 통한 온도 제어. 냉각 장치는 세 가지 설치 위치(외부 장착, 부분 내부 장착, 완전 내부 장착)로 인클로저에 조립할 수 있음.
장점
e-Comfort 컨트롤러가 있는 냉각 출력 500W 이상의 냉각 장치용 Blue e IoT의 어댑터를 통해 IoT 인터페이스와 네트워크 가능
재료
알루미늄
표면 처리
분체 코팅
순수 폴리에스터
색상
RAL 7035
제공 범위
배선을 완료하여 즉시 연결 가능(플러그인 인서트 스트립)
외부 장착, 부분 내부 장착, 완전 내부 장착을 위한 옥외용 인클로저에 일반 장착을 위한 장착 프레임
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
외부 순환 회로 IP 34
내부 순환 회로 IP 55
DIN EN 14511에 준하는 총 냉각 출력
냉각 출력 L35 L35/50 Hz: 1.4 kW
냉각 출력 L35 L35/60 Hz: 1.53 kW
냉각 출력 L35 L50/50 Hz: 1.06 kW
냉각 출력 L35 L50/60 Hz: 1.1 kW
Heater output
400 W
정격 작동 전압
230V, 1~, 50Hz/60Hz
시동 전류(최대)
50Hz의 경우: 34 A
60Hz의 경우: 32 A
공기 처리 능력(자유 기류 상태)
50Hz 시 외부 순환회로: 1,000 m³/h
60Hz 시 외부 순환회로: 1,090 m³/h
50Hz 시 내부 순환회로: 880 m³/h
60Hz 시 내부 순환회로: 950 m³/h
정격 전류최대
50Hz의 경우: 6 A
60Hz의 경우: 6.8 A
온도 조절
e-컴포트 컨트롤러에 의한 조절(공장 설정값 +35 °C)
작동 온도 범위
-33 °C...55 °C
설정값 범위
20 °C...55 °C
냉각제/냉매
냉각제: R134a
수량: 0.9 kg
지구온난화지수(GWP): 1,430
CO₂ 당량(CO₂e): 1.3 t
정격 출력 Pel
소비 동력 L35 L35/50 Hz: 0.96 kW
소비 동력 L35 L35/60 Hz: 1.17 kW
소비 동력 L35 L50/50 Hz: 1.13 kW
소비 동력 L35 L50/60 Hz: 1.25 kW
최대 허용 작동압(최대 P)
28 바
치수
폭: 500 mm
높이: 1,000 mm
깊이: 274 mm
밀페 프레임과 디자인 커버 포함된 장치 사이즈
폭: 552 mm
높이: 1,052 mm
깊이: 274 mm
에너지 효율 계수(EER) 50/60Hz L35 L35
냉각 계수 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.46
냉각 계수 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.31
사전 차단 퓨즈
자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 10 A
적합한:
인클로저 유형: CS Toptec
폭: ≥ 800 mm
높이: ≥ 1,200 mm
설치 방식
일반 설치(외부 장착, 부분 설치, 전체 설치)
포장 단위
1 개
순 중량
70 kg
총 무게
73 kg
관세 번호
84158200
EAN
4028177463110
ECLASS 8.0
27180704
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서