- 주문 번호:
- SK 3302210
- 버전
- 벽면 장착형
- 제품 설명
- 300W ~ 4000W 출력 등급의 고효율 에너지 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e, 통합 전기식 응축수 증발 시스템 포함(1000W 이상).
- 장점
- e-Comfort 컨트롤러가 있는 냉각 출력 500W 이상의 냉각 장치용 Blue e IoT의 어댑터를 통해 IoT 인터페이스와 네트워크 가능
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 색상
- RAL 9007
- 제공 범위
- 소수성 RiNano 코팅 처리된 콘덴서
배선을 완료하여 즉시 연결 가능(플러그인 인서트 스트립)
천공 형판
조립 부품
- DIN EN 14511에 준하는 총 냉각 출력
- 냉각 출력 L35 L35/60 Hz: 0.32 kW
냉각 출력 L35 L50/60 Hz: 0.16 kW
- 정격 작동 전압
- 115V, 1~, 60Hz
- 정격 전류최대
- 60Hz의 경우: 3.3 A
- 시동 전류(최대)
- 60Hz의 경우: 8 A
- 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
- 외부 순환회로: 310 m³/h
내부 순환: 345 m³/h
- 에너지 효율 계수(EER) 50/60Hz L35 L35
- 냉각 계수 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.03
- 버전
- 벽면 장착형
- 치수
- 폭: 280 mm
높이: 550 mm
깊이: 140 mm
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- 외부 순환 회로 IP 34
- 내부 순환 회로 IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- 냉각제/냉매
- 냉각제: R-513A
수량: 0.1 kg
지구온난화지수(GWP): 631
CO₂ 당량(CO₂e): 0.08 t
- 온도 조절
- 베이직 컨트롤러(공장 설정값 +35 °C)
- 작동 온도 범위
- 10 °C...55 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 54 °C
- 저장 온도 범위
- -40 °C...70 °C
- 설정값 범위
- 30 °C...54 °C
- 정격 출력 Pel
- 소비 동력 L35 L35/60 Hz: 0.31 kW
소비 동력 L35 L50/60 Hz: 0.36 kW
- 최대 허용 작동압(최대 P)
- 25 바
- 사전 차단 퓨즈
- 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 10 A
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 13.3 kg
- 총 무게
- 14 kg
- 관세 번호
- 84158200
- EAN
- 4028177379596
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704