벽면 장착형 냉각 장치 TopTherm Blue e 0.3 ~ 4 kW

주문 번호: SK 3303520

300W ~ 4000W 출력 등급의 에너지 효율적인 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e, 통합 전기식 응축물 증발 시스템이 포함된 경우 1000W. 이상 “가로” 및 “평면” 특수 형식으로 제공.

주문 번호:
SK 3303520
버전
벽면 장착형
제품 설명
300W ~ 4000W 출력 등급의 고효율 에너지 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e, 통합 전기식 응축수 증발 시스템 포함(1000W 이상).
장점
e-Comfort 컨트롤러가 있는 냉각 출력 500W 이상의 냉각 장치용 Blue e IoT의 어댑터를 통해 IoT 인터페이스와 네트워크 가능
재료
강판
색상
RAL 7035
제공 범위
소수성 RiNano 코팅 처리된 콘덴서
배선을 완료하여 즉시 연결 가능(플러그인 인서트 스트립)
천공 형판
조립 부품
DIN EN 14511에 준하는 총 냉각 출력
냉각 출력 L35 L35/50 Hz: 0.55 kW
냉각 출력 L35 L35/60 Hz: 0.66 kW
냉각 출력 L35 L50/50 Hz: 0.33 kW
냉각 출력 L35 L50/60 Hz: 0.4 kW
정격 작동 전압
200V, 1~, 50Hz/60Hz
정격 전류최대
50Hz의 경우: 2.9 A
60Hz의 경우: 3.3 A
시동 전류(최대)
50Hz의 경우: 5.9 A
60Hz의 경우: 7.3 A
공기 처리 능력(자유 기류 상태)
외부 순환회로: 315 m³/h
내부 순환: 265 m³/h
에너지 효율 계수(EER) 50/60Hz L35 L35
냉각 계수 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.41
냉각 계수 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.5
버전
벽면 장착형
치수
폭: 280 mm
높이: 550 mm
깊이: 210 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
외부 순환 회로 IP 34
내부 순환 회로 IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
냉각제/냉매
냉각제: R134a
수량: 0.17 kg
지구온난화지수(GWP): 1,430
CO₂ 당량(CO₂e): 0.24 t
온도 조절
e-컴포트 컨트롤러에 의한 조절(공장 설정값 +35 °C)
작동 온도 범위
10 °C...55 °C
저장 온도 범위
-40 °C...70 °C
설정값 범위
20 °C...55 °C
정격 출력 Pel
소비 동력 L35 L35/50 Hz: 0.39 kW
소비 동력 L35 L35/60 Hz: 0.44 kW
소비 동력 L35 L50/50 Hz: 0.45 kW
소비 동력 L35 L50/60 Hz: 0.51 kW
최대 허용 작동압(최대 P)
28 바
사전 차단 퓨즈
자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 10 A
포장 단위
1 개
순 중량
16.15 kg
총 무게
17 kg
관세 번호
84158200
EAN
4028177366534
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
설명
적합성 인증
문서화
Safety instructions
사용 설명서 – R-513A
사용 설명서 – R134a
데이터 시트
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Safety data sheet refrigerant – R134a
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역