- 주문 번호:
- SK 3332640
- 버전
- 벽면 장착형
- 제품 설명
- 300W ~ 4000W 출력 등급의 고효율 에너지 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e, 통합 전기식 응축수 증발 시스템 포함(1000W 이상).
- 장점
- e-Comfort 컨트롤러가 있는 냉각 출력 500W 이상의 냉각 장치용 Blue e IoT의 어댑터를 통해 IoT 인터페이스와 네트워크 가능
- 제품 변경
- 이 냉각 장치는 2026년 12월 31일까지 냉매 R134a와 함께 제공됩니다. 2025년 1월 1일부터 이 장치는 더 이상 미국 시장의 GWP 요건을 충족하지 않습니다. 대안으로 Blue e+ 냉각 장치를 사용할 것을 권장합니다.
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 색상
- RAL 9007
- 제공 범위
- 소수성 RiNano 코팅 처리된 콘덴서
배선을 완료하여 즉시 연결 가능(플러그인 인서트 스트립)
천공 형판
조립 부품
통합 전기식 응축물 증발 시스템
- DIN EN 14511에 준하는 총 냉각 출력
- 냉각 출력 L35 L35/50 Hz: 3.95 kW
냉각 출력 L35 L35/60 Hz: 4.35 kW
냉각 출력 L35 L50/50 Hz: 3.02 kW
냉각 출력 L35 L50/60 Hz: 3.52 kW
- 정격 작동 전압
- 400V, 3~, 50Hz
- 460V, 3~, 60Hz
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- 전체 설치 불가능
- 납기 문의 요망
- 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 4.2 A
60Hz의 경우: 4.2 A
- 시동 전류(최대)
- 50Hz의 경우: 9.2 A
60Hz의 경우: 11 A
- 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
- 외부 순환회로: 2,000 m³/h
내부 순환: 1,500 m³/h
- 에너지 효율 계수(EER) 50/60Hz L35 L35
- 냉각 계수 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.47
냉각 계수 L35 L35 (EER) 60 Hz: 2.18
- 버전
- 벽면 장착형
- 치수
- 폭: 500 mm
높이: 1,580 mm
깊이: 340 mm
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- 외부 순환 회로 IP 34
- 내부 순환 회로 IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- 냉각제/냉매
- 냉각제: R134a
수량: 2.995 kg
지구온난화지수(GWP): 1,430
CO₂ 당량(CO₂e): 4.28 t
- 온도 조절
- e-컴포트 컨트롤러에 의한 조절(공장 설정값 +35 °C)
- 작동 온도 범위
- 10 °C...55 °C
- 저장 온도 범위
- -40 °C...70 °C
- 설정값 범위
- 20 °C...55 °C
- 정격 출력 Pel
- 소비 동력 L35 L35/50 Hz: 1.6 kW
소비 동력 L35 L35/60 Hz: 2 kW
소비 동력 L35 L50/50 Hz: 1.87 kW
소비 동력 L35 L50/60 Hz: 2.34 kW
- 최대 허용 작동압(최대 P)
- 28 바
- 사전 차단 퓨즈
- 모터 차단 스위치: 6.3...10 A
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 102.6 kg
- 총 무게
- 108 kg
- 관세 번호
- 84158200
- EAN
- 4028177379923
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 제품 설명
-
SK cooling unit Blue e, wall-mounted, 3.95 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, Stainless steel, WHD: 500 x 1580 x 340 mm