이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2022. 10. 31.
- 주문 번호:
- SK 3366610
- 버전
- 벽면 장착형
- 제품 설명
- 300W ~ 4000W 출력 등급의 고효율 에너지 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e, 통합 전기식 응축수 증발 시스템 포함(1000W 이상).
- 장점
- e-Comfort 컨트롤러가 있는 냉각 출력 500W 이상의 냉각 장치용 Blue e IoT의 어댑터를 통해 IoT 인터페이스와 네트워크 가능
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 색상
- RAL 9007
- 제공 범위
- 소수성 RiNano 코팅 처리된 콘덴서
배선을 완료하여 즉시 연결 가능(플러그인 인서트 스트립)
천공 형판
조립 부품
통합 전기식 응축물 증발 시스템
"설치" 내부 장착용 조립 부품 - DIN EN 14511에 준하는 총 냉각 출력
- 냉각 출력 L35 L35/50 Hz: 1.6 kW
냉각 출력 L35 L35/60 Hz: 1.6 kW
냉각 출력 L35 L50/50 Hz: 1.05 kW
냉각 출력 L35 L50/60 Hz: 1.1 kW - 정격 작동 전압
- 115V, 1~, 50Hz/60Hz
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- 냉각 장치를 장착할 때 조립 부품을 포함한 트림 프레임 3377.000을 장착할 수 있음. 이때 트림 프레임을 함께 장착하면 냉각 장치 외관이 폐쇄형이 됨.
- 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 13.6 A
60Hz의 경우: 13.8 A - 시동 전류(최대)
- 50Hz의 경우: 43 A
60Hz의 경우: 47 A - 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
- 외부 순환회로: 910 m³/h
내부 순환: 860 m³/h - 에너지 효율 계수(EER) 50/60Hz L35 L35
- 냉각 계수 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.9
냉각 계수 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.3 - 버전
- 벽면 장착형
- 특수 형태
- 평면
- 치수
- 폭: 435 mm
높이: 1,590 mm
깊이: 205 mm - EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- 외부 순환 회로 IP 34
- 내부 순환 회로 IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- 냉각제/냉매
- 냉각제: R-513A
수량: 0.7 kg
지구온난화지수(GWP): 631
CO₂ 당량(CO₂e): 1 t - 온도 조절
- e-컴포트 컨트롤러에 의한 조절(공장 설정값 +35 °C)
- 작동 온도 범위
- 10 °C...55 °C
- 저장 온도 범위
- -40 °C...70 °C
- 설정값 범위
- 20 °C...55 °C
- 정격 출력 Pel
- 소비 동력 L35 L35/50 Hz: 0.84 kW
소비 동력 L35 L35/60 Hz: 0.97 kW
소비 동력 L35 L50/50 Hz: 1.12 kW
소비 동력 L35 L50/60 Hz: 1.23 kW - 최대 허용 작동압(최대 P)
- 28 바
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- 납기 문의 요망
- 사전 차단 퓨즈
- 변압 차단 스위치: 14...20 A
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 47.4 kg
- 총 무게
- 49.895 kg
- 관세 번호
- 84158200
- EAN
- 4028177429772
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 문서화
- Safety instructions
- 사용 설명서 – R-513A
- 사용 설명서 – R134a