벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ Dynamic 1.0kW ~ 2.6kW

주문 번호: SK 3484837

Blue e+ Dynamic 냉각 장치 시리즈는 움직임이 많은 분야에서 사용하도록 설계됨. 이 장치는 DNV-CG-0339에 따라 테스트되었으므로 선박(예: 기관실의 인클로저)에서 사용하기에 특히 적합함. 특히 안정적인 기계적 구조 덕분에 이 냉각 장치는 항구(크레인 시스템), 물류 센터(보관 및 검색 장치) 또는 공항(수하물 처리 시스템)과 같이 장치에 높은 진동 부하가 작용하는 모든 응용 분야에 적합함.

라인 리액터 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ Dynamic

IoT 인터페이스

주문 번호:
SK 3484837
버전
벽면 장착형
다이내믹
장점
효율 향상: 매우 높은 계절별 에너지 효율 비율(SEER) > 6.2
유연성 향상: 복잡한 인프라 구축 조치 없이 동적 응용 분야에 사용 가능 - 추후 설치도 쉽게 수행 가능
안전성 향상: 최대의 신뢰성, 유지보수 작업 감소 및 신속한 사용 준비 완료
편의성 증가: 간편한 계획 수립, 작동 및 조립
사용 영역
해양 및 동적 응용 분야용
재료
강판
색상
RAL 7035
제공 범위
소수성 RiNano 코팅 처리된 콘덴서
통합 전기식 응축물 증발 시스템
조립 부품
배선을 완료하여 즉시 연결 가능(플러그인 인서트 스트립)
옵션
Blue e+의 냉각 장치 및 칠러를 원격 모니터링 및 네트워킹하기 위해 주문 번호 3124.300의 IoT 인터페이스를 사용해야 함. 장치 데이터, 상태 및 시스템 메시지를 원격으로 모니터링함으로써 기계 가용성 및 프로세스 안전성을 향상시켜야 함.
DIN EN 14511에 준하는 총 냉각 출력
냉각 출력 L35 L35/50 Hz: 1 kW
냉각 출력 L35 L35/60 Hz: 1 kW
냉각 출력 L35 L50/50 Hz: 0.67 kW
냉각 출력 L35 L50/60 Hz: 0.67 kW
정격 작동 전압
110V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
380V ~ 480V, 3~, 50Hz/60Hz
참고 사항
DNV-CG-0339에 따른 EMC 규정을 준수하려면 각 위상마다 추가 코일(SK 3124.010)을 냉각 장치의 전원 공급 라인에 장착해야 합니다. 이 코일을 사용하면 220~240V, 1~, 380~440V, 3~, 50/60Hz에서만 작동이 가능합니다. SK 3187.937 장치는 3상 작동에서만 사용할 수 있습니다.
소프트웨어를 다운로드함으로써 계약 파트너와 리탈 간에 이러한 라이선스 조건에 따라 소프트웨어를 무료로 사용할 수 있는 계약이 체결됩니다.
Blue e+ 냉각 장치를 보호하려면 적절한 과전압 보호 장치를 설치해야 함:
- 작동 전압 < 460V(3~): Uc 275V, Imax 40kA, In 20kA, Up 1.5kV
- 작동 전압 > 460V(3~): Uc 385V, Imax 40kA, In 20kA, Up 1.5kV
Hint Construction
부품 장착 불가
정격 출력
0.7 kW
공기 처리 능력(자유 기류 상태)
외부 순환회로: 895 m³/h
내부 순환: 700 m³/h
에너지 효율 계수(EER) 50/60Hz L35 L35
냉각 계수 L35 L35 (EER) 50 Hz: 3.57
냉각 계수 L35 L35 (EER) 60 Hz: 3.57
치수
폭: 400 mm
높이: 950 mm
깊이: 310 mm
필요한 장착 컷아웃
컷아웃 폭: 383 mm
컷아웃 높이: 929 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
내부 순환 회로 IP 55
냉각제/냉매
냉각제: R-1234yf
수량: 0.77 kg
압축 시스템 냉매량: 0.48 kg
히트 파이프 시스템 냉매량: 0.29 kg
지구온난화지수(GWP): 0.5
CO₂ 당량(CO₂e): 0 t
온도 조절
e- 컨트롤러(공장 설정값 +35 °C)
작동 온도 범위
-20 °C...60 °C
저장 온도 범위
-40 °C...70 °C
냉매 회로 작동 온도 범위(액티브)
3 °C...60 °C
히트 파이프 작동 온도 범위
-20 °C...45 °C
설정값 범위
20 °C...50 °C
정격 출력 Pel
소비 동력 L35 L35/50 Hz: 0.28 kW
소비 동력 L35 L35/60 Hz: 0.28 kW
소비 동력 L35 L50/50 Hz: 0.38 kW
소비 동력 L35 L50/60 Hz: 0.38 kW
최대 허용 작동압(최대 P)
24 바
포장 단위
1 개
순 중량
40.5 kg
총 무게
46.5 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
206.82 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
84158200
제품 설명
SK 냉각 장치 Blue e+, 벽면 장착형, 1.0kW, 110~240V, 1~, 380~480V, 3~, 50~60Hz, 강판, WHD: 400 x 950 x 310mm
설명
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
적합성 인증
문서화
Further instructions
Info sheet
Instructions – R-1234yf
데이터 시트
Safety data sheet refrigerant
소프트웨어
Licence condition
Updater