- 주문 번호:
- SK 3384640
- 버전
- 루프 마운트형
- 제품 설명
- 에너지 효율이 높은 Blue e 루프 장착형 냉각 장치로서 표준 통합형 e-컴포트 컨트롤러, 전기식 응측물 증발 시스템이 장착되어 있음.
- 장점
- e-Comfort 컨트롤러가 있는 냉각 출력 500W 이상의 냉각 장치용 Blue e IoT의 어댑터를 통해 IoT 인터페이스와 네트워크 가능
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 색상
- RAL 9007
- 제공 범위
- 소수성 RiNano 코팅 처리된 콘덴서
통합 전기식 응축물 증발 시스템
배선을 완료하여 즉시 연결 가능(플러그인 인서트 스트립)
천공 형판
조립 부품
- DIN EN 14511에 준하는 총 냉각 출력
- 냉각 출력 L35 L35/50 Hz: 1.6 kW
냉각 출력 L35 L35/60 Hz: 1.75 kW
냉각 출력 L35 L50/50 Hz: 1.15 kW
냉각 출력 L35 L50/60 Hz: 1.21 kW
- 정격 작동 전압
- 400V, 2~, 50Hz/60Hz
- 400V AC
- 참고 사항
- 루프 장착형 냉각 장치 3273.500은 소음 수준이 낮아 사무실에서도 사용할 수 있음.
- 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 3.2 A
60Hz의 경우: 3.8 A
- 시동 전류(최대)
- 50Hz의 경우: 8.7 A
60Hz의 경우: 7.6 A
- 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
- 외부 순환회로: 1,760 m³/h
내부 순환: 470 m³/h
- 에너지 효율 계수(EER) 50/60Hz L35 L35
- 냉각 계수 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.3
냉각 계수 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.92
- 버전
- 루프 마운트형
- 치수
- 폭: 597 mm
높이: 417 mm
깊이: 475 mm
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- 외부 순환 회로 IP 34
- 내부 순환 회로 IP 54
- 냉각제/냉매
- 냉각제: R-513A
수량: 0.88 kg
지구온난화지수(GWP): 631
CO₂ 당량(CO₂e): 0.56 t
- 연결 타입, 전기의
- 플러그인 터미널 스트립
- 가동 주기
- 100 %
- 온도 조절
- e-컴포트 컨트롤러에 의한 조절(공장 설정값 +35 °C)
- 작동 온도 범위
- 10 °C...55 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 53 °C
- 저장 온도 범위
- -40 °C...70 °C
- 설정값 범위
- 20 °C...53 °C
- 정격 출력 Pel
- 소비 동력 L35 L35/50 Hz: 0.7 kW
소비 동력 L35 L35/60 Hz: 0.91 kW
소비 동력 L35 L50/50 Hz: 0.79 kW
소비 동력 L35 L50/60 Hz: 1 kW
- 최대 허용 작동압(최대 P)
- 28 바
- 사전 차단 퓨즈
- 변압 차단 스위치: 6.3...10 A
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 47 kg
- 총 무게
- 53 kg
- 관세 번호
- 84158200
- EAN
- 4028177380141
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 제품 설명
-
SK 냉각 장치 Blue e, 루프 장착형, 1.6kW, 400V, 2~, 50/60Hz, 스테인리스 스틸, WHD: 597 x 417 x 475mm