벽면 장착형 냉각 장치 기본 컨트롤러 포함

주문 번호: SK 3329100

월 마운팅 냉각 장치로 표준 통합형 기본 컨트롤러가 장착되어 있으며 500W ~ 4,000W의 출력 등급을 지니고, 콘덴서와 전자 응측물 증발 시스템에 나노 코팅이 되어 있습니다.

주문 번호:
SK 3329100
재료
강판
제공 범위
배선을 완료하여 즉시 연결 가능
천공 형판
조립 부품
DIN EN 14511에 준하는 총 냉각 출력
냉각 출력 L35 L35/50 Hz: 2,500 W
냉각 출력 L35 L35/60 Hz: 2,750 W
냉각 출력 L35 L50/50 Hz: 1,600 W
냉각 출력 L35 L50/60 Hz: 1,750 W
정격 작동 전압
230V, 1~, 50Hz/60Hz
정격 전류최대
50Hz의 경우: 8.6 A
60Hz의 경우: 10.6 A
시동 전류(최대)
50Hz의 경우: 21 A
60Hz의 경우: 21 A
공기 처리 능력(자유 기류 상태)
외부 순환회로: 710 m³/h
내부 순환: 640 m³/h
에너지 효율 계수(EER) 50/60Hz L35 L35
냉각 계수 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.7
버전
벽면 장착형
치수
폭: 400 mm
높이: 1,580 mm
깊이: 295 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
외부 순환 회로 IP 34
내부 순환 회로 IP 54
냉각제/냉매
냉각제: R134a
수량: 0.95 kg
온도 조절
베이직 컨트롤러(공장 설정값 +35 °C)
작동 온도 범위
20 °C...55 °C
설정값 범위
30 °C...55 °C
정격 출력 Pel
소비 동력 L35 L35/50 Hz: 1,450 W
소비 동력 L35 L35/60 Hz: 1,675 W
소비 동력 L35 L50/50 Hz: 1,625 W
소비 동력 L35 L50/60 Hz: 2,000 W
사전 차단 퓨즈
자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 16 A
포장 단위
1 개
순 중량
68.4 kg
총 무게
72 kg
관세 번호
84158200
EAN
4028177323087
ECLASS 8.0
27180704
인증
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서