- 주문 번호:
- SK 3486930
- 버전
- 벽면 장착형
- 장점
- 속도 제어식 구성요소와 히트 파이프 기술을 통한 평균 75% 에너지 절감
- 독보적 멀티 전압 수용 능력으로 국제적인 사용에 적합
- 구성품 친화 냉각으로 인클로저 및 냉각 장치 내 구성품의 보다 길어진 사용기간
- 터치 디스플레이와 지능형 인터페이스로 직관적인 작동
- 제품 변경
- 냉각 장치의 전기 연결을 보호하는 연결 박스용 커버는 2024년 초부터 더 이상 배송 범위에 포함되지 않습니다. 커버 3355.200 및 3355.210은 옵션 액세서리로 주문할 수 있습니다.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 소수성 RiNano 코팅 처리된 콘덴서
통합 전기식 응축물 증발 시스템
조립 부품
배선을 완료하여 즉시 연결 가능(플러그인 인서트 스트립)
- 옵션
- Blue e+의 냉각 장치 및 칠러를 원격 모니터링 및 네트워킹하기 위해 주문 번호 3124.300의 IoT 인터페이스를 사용해야 함. 장치 데이터, 상태 및 시스템 메시지를 원격으로 모니터링함으로써 기계 가용성 및 프로세스 안전성을 향상시켜야 함.
- DIN EN 14511에 준하는 총 냉각 출력
- 냉각 출력 L35 L35/50 Hz: 2 kW
냉각 출력 L35 L35/60 Hz: 2 kW
냉각 출력 L35 L50/50 Hz: 1.29 kW
냉각 출력 L35 L50/60 Hz: 1.29 kW
- 정격 작동 전압
- 110V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
- 380V ~ 480V, 3~, 50Hz/60Hz
- 참고 사항
- 소프트웨어를 다운로드함으로써 계약 파트너와 리탈 간에 이러한 라이선스 조건에 따라 소프트웨어를 무료로 사용할 수 있는 계약이 체결됩니다.
- 반옥외용으로만 사용 가능(설명은 설명서 참조)
- Blue e+ 냉각 장치를 보호하려면 적절한 과전압 보호 장치를 설치해야 함:
- 작동 전압 < 460V(3~): Uc 275V, Imax 40kA, In 20kA, Up 1.5kV
- 작동 전압 > 460V(3~): Uc 385V, Imax 40kA, In 20kA, Up 1.5kV
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- 허용 오차: 110V -10%(99V), 240V +10%(264V) / 380V -10%(342V), 480V +6%(509V)
- 정격 출력
- 0.73 kW
- 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
- 외부 순환회로: 1,250 m³/h
내부 순환: 1,250 m³/h
- 에너지 효율 계수(EER) 50/60Hz L35 L35
- 냉각 계수 L35 L35 (EER) 50 Hz: 3.23
냉각 계수 L35 L35 (EER) 60 Hz: 3.23
- 계절별 에너지 효율비(SEER) 50/60 Hz
- 7.6
- 버전
- 벽면 장착형
- 치수
- 폭: 450 mm
높이: 1,600 mm
깊이: 294 mm
- 필요한 장착 컷아웃
- 컷아웃 폭: 433 mm
컷아웃 높이: 1,579 mm
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- 내부 순환 회로 IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- UL Type 3R
- 냉각제/냉매
- 냉각제: R-1234yf
수량: 1.1 kg
압축 시스템 냉매량: 0.65 kg
히트 파이프 시스템 냉매량: 0.45 kg
지구온난화지수(GWP): 0.5
CO₂ 당량(CO₂e): 0 t
- 온도 조절
- e- 컨트롤러(공장 설정값 +35 °C)
- 작동 온도 범위
- -20 °C...60 °C
- 저장 온도 범위
- -40 °C...70 °C
- 냉매 회로 작동 온도 범위(액티브)
- 3 °C...60 °C
- 히트 파이프 작동 온도 범위
- -20 °C...45 °C
- 설정값 범위
- 20 °C...50 °C
- 정격 출력 Pel
- 소비 동력 L35 L35/50 Hz: 0.62 kW
소비 동력 L35 L35/60 Hz: 0.62 kW
소비 동력 L35 L50/50 Hz: 0.6 kW
소비 동력 L35 L50/60 Hz: 0.6 kW
- 최대 허용 작동압(최대 P)
- 24 바
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 55.2 kg
- 총 무게
- 73.8 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 274.42 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 제품 설명
-
SK 냉각 장치 Blue e+, 벽면 장착형, 2kW, 110~240V, 1~, 380~480V, 3~, 50~60Hz, 강판, WHD: 450 x 1600 x 294mm