루프 장착형 냉각 장치 Blue e+ 총 냉각 출력 1.30kW

주문 번호: SK 3185730

혁신적인 하이브리드 기술을 통한 혁명적인 에너지 효율. 속도 제어식 구성품과 히트 파이프 기술을 통한 평균 75% 에너지 절감. 전 세계에서 사용하기 위한 독보적인 멀티 전압 수용 능력. 터치 디스플레이를 통한 직관적인 조작.

IoT 인터페이스

주문 번호:
SK 3185730
버전
루프 마운트형
장점
속도 제어식 구성요소와 히트 파이프 기술을 통한 평균 75% 에너지 절감
독보적 멀티 전압 수용 능력으로 국제적인 사용에 적합
구성품 친화 냉각으로 인클로저 및 냉각 장치 내 구성품의 보다 길어진 사용기간
터치 디스플레이와 지능형 인터페이스로 직관적인 작동
재료
강판
색상
RAL 7035
제공 범위
루프 장착형 냉각 장치 Blue e+
주름관 필터
배선을 완료하여 즉시 연결 가능
조립 부품
응축수 호스(3m)
옵션
Blue e+의 냉각 장치 및 칠러를 원격 모니터링 및 네트워킹하기 위해 주문 번호 3124.300의 IoT 인터페이스를 사용해야 함. 장치 데이터, 상태 및 시스템 메시지를 원격으로 모니터링함으로써 기계 가용성 및 프로세스 안전성을 향상시켜야 함.
DIN EN 14511에 준하는 총 냉각 출력
냉각 출력 L35 L35/50 Hz: 1.3 kW
냉각 출력 L35 L35/60 Hz: 1.3 kW
냉각 출력 L35 L50/50 Hz: 0.6 kW
냉각 출력 L35 L50/60 Hz: 0.6 kW
정격 작동 전압
110V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
380V ~ 480V, 3~, 50Hz/60Hz
참고 사항
최소 치수(폭 x 깊이) 800 x 600mm의 인클로저에만 장착 가능
주름관 필터 없이 작동하는 것은 허용되지 않음
소프트웨어를 다운로드함으로써 계약 파트너와 리탈 간에 이러한 라이선스 조건에 따라 소프트웨어를 무료로 사용할 수 있는 계약이 체결됩니다.
정격 출력
0.75 kW
공기 처리 능력(자유 기류 상태)
외부 순환회로: 750 m³/h
내부 순환: 700 m³/h
에너지 효율 계수(EER) 50/60Hz L35 L35
냉각 계수 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.04
냉각 계수 L35 L35 (EER) 60 Hz: 2.04
계절별 에너지 효율비(SEER) 50/60 Hz
5.3
버전
루프 마운트형
치수
폭: 700 mm
높이: 308 mm
깊이: 560 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
주름관 필터가 있는 외부 순환 회로 IP 54
주름관 필터가 있는 내부 순환 회로 IP 54
냉각제/냉매
냉각제: R-513A
수량: 0.6 kg
지구온난화지수(GWP): 631
CO₂ 당량(CO₂e): 0.38 t
연결 타입, 전기의
플러그인 터미널 스트립
온도 조절
e- 컨트롤러(공장 설정값 +35 °C)
작동 온도 범위
-20 °C...55 °C
저장 온도 범위
-40 °C...70 °C
냉매 회로 작동 온도 범위(액티브)
3 °C...55 °C
히트 파이프 작동 온도 범위
-20 °C...45 °C
설정값 범위
20 °C...50 °C
정격 출력 Pel
소비 동력 L35 L35/50 Hz: 0.67 kW
소비 동력 L35 L35/60 Hz: 0.67 kW
소비 동력 L35 L50/50 Hz: 0.57 kW
소비 동력 L35 L50/60 Hz: 0.57 kW
최대 허용 작동압(최대 P)
24 바
포장 단위
1 개
순 중량
38 kg
총 무게
56.25 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
625.52
관세 번호
84158200
EAN
4028177927155
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
제품 설명
SK Roof-mounted cooling unit Blue e+, sheet steel, cooling module, 1.3 kW, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, 380-480 V, 3~, 50/60 Hz, WxHxD: 700 x 308 x 560 mm
인증
TÜV 검증 안전성
UR + C-UR (recognized)
설명
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
적합성 인증
문서화
사용 설명서 – R-513A
데이터 시트
Safety data sheet refrigerant – R-513A
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역
소프트웨어
Licence condition
Updater