벽면 장착형 냉각 장치 TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0.5 ~ 2.5kW

주문 번호: SK 3305508

에너지 효율적 Blue e 벽면 장착형 냉각 장치로서 출력 등급이 500W ~ 2500W이며 표준 통합형 e-컴포트 컨트롤러 그리고 전기식 응측물 증발 시스템. 보호 등급 UL Type 3R/4, 12.

주문 번호:
SK 3305508
버전
벽면 장착형
제품 설명
에너지 효율이 높은 Blue e 벽면 장착형 냉각 장치로서 표준 통합형 e-컴포트 컨트롤러, 전기식 응측물 증발 시스템이 장착되어 있음, 보호 등급 UL Type 3R/4, 12.
장점
옥외 설치에 적합
Blue e 기술
e-Comfort 컨트롤러가 있는 냉각 출력 500W 이상의 냉각 장치용 Blue e IoT의 어댑터를 통해 IoT 인터페이스와 네트워크 가능
재료
강판
색상
RAL 7035
제공 범위
소수성 RiNano 코팅 처리된 콘덴서
배선을 완료하여 즉시 연결 가능(플러그인 인서트 스트립)
천공 형판
조립 부품
통합 전기식 응축물 증발 시스템
DIN EN 14511에 준하는 총 냉각 출력
냉각 출력 L35 L35/50 Hz: 1.6 kW
냉각 출력 L35 L35/60 Hz: 1.73 kW
냉각 출력 L35 L50/50 Hz: 1.18 kW
냉각 출력 L35 L50/60 Hz: 1.26 kW
정격 작동 전압
230V, 1~, 50Hz/60Hz
정격 전류최대
50Hz의 경우: 6.1 A
60Hz의 경우: 6.5 A
시동 전류(최대)
50Hz의 경우: 12 A
60Hz의 경우: 14 A
공기 처리 능력(자유 기류 상태)
외부 순환회로: 805 m³/h
내부 순환: 585 m³/h
에너지 효율 계수(EER) 50/60Hz L35 L35
냉각 계수 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.83
냉각 계수 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.79
버전
벽면 장착형
치수
폭: 405 mm
높이: 1,020 mm
깊이: 358 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
외부 순환 회로 IP 34
내부 순환 회로 IP 56
Protection category NEMA
UL Type 3R
UL Type 4
UL Type 12
냉각제/냉매
냉각제: R-513A
수량: 0.61 kg
지구온난화지수(GWP): 631
CO₂ 당량(CO₂e): 0.38 t
온도 조절
e-컴포트 컨트롤러에 의한 조절(공장 설정값 +35 °C)
작동 온도 범위
-20 °C...50 °C
작동 온도
주위 온도 +10°C 이상에서 컴프레서 냉각 모드. -20°C ~ +10°C 온도 범위에서는 내부 팬만 작동.
저장 온도 범위
-40 °C...70 °C
설정값 범위
20 °C...50 °C
정격 출력 Pel
소비 동력 L35 L35/50 Hz: 0.87 kW
소비 동력 L35 L35/60 Hz: 0.96 kW
소비 동력 L35 L50/50 Hz: 0.91 kW
소비 동력 L35 L50/60 Hz: 1 kW
최대 허용 작동압(최대 P)
28 바
사전 차단 퓨즈
자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 16 A
포장 단위
1 개
순 중량
60 kg
총 무게
63 kg
관세 번호
84158200
EAN
4028177943728
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
제품 설명
SK 냉각 장치 Blue e, 벽면 장착형, UL Type 3R/4, 1.60 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, 강판, WHD: 405 x 1020 x 358mm
인증
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
설명
Declaration of conformity - F-gas regulation
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서 – R-513A
사용 설명서 – R134a
데이터 시트
Safety data sheet refrigerant – R-513A
기술 시스템 카탈로그