F-가스 규정과 같은 더욱 엄격해진 법규로 인해, 산업 기업들은 이제 기후 보호를 강화하는 데 핵심적인 역할을 수행해야 합니다. 목표는 기업의 탄소 발자국을 줄이는 것입니다. 기업들이 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하려면 신속한 조치가 필요합니다. 리탈(Rittal)은 이러한 시급성을 충분히 이해하고 있습니다. 이에 따라 당사는 2024년에 이미 전체 냉각 솔루션 포트폴리오를 냉매 R-513A로 전환했습니다.
2027년 1월 1일부터, EU 내에서는 GWP가 150 미만인공조 장치만 시판될 수 있습니다. 이에 따라 당사는 이미 Blue e+ 제품군을 F-가스 규정을 준수하는 냉매 R-1234yf (GWP 0.5)로 전환하고 있습니다.
지속 가능한 미래를 위한 당사의 제품 포트폴리오
GWP 0.5
- Blue e+ S 냉각 장치 0.3~1.0kW
- 블루 e+ 냉방 장치 1.6~5.5kW
- 블루 e+ 칠러 1.5~7.0kW
- 제품에 새로운 품목 번호가 부여됩니다.
- 출시 예정:
냉각 장치는 2026년 1분기부터, 칠러는 2026년 2분기부터 출시 예정입니다.
GWP 631
- 기존 Blue e 및 Blue e+ 포트폴리오
- 미국과 중국을 비롯한 많은 지역에서는 앞으로도 지구온난화지수(GWP)가 높은 냉매의 사용이 계속 허용될 것입니다.
GWP 제한에 대한 예외 사항
- R-513A(GWP 631)를 함유하는 제품은 설치 장소의 안전 요건상 GWP가 150 미만인 냉매의 사용이 허용되지 않는 경우 2027년 1월 1일 이후에 사용할 수 있습니다.
- 이 경우 냉장 장비의 허용 GWP 한도는 750입니다.
- 해당 규정은 냉각기에 대한 구체적인 제한 사항을 명시하지 않습니다.
냉매 R-1234yf를 사용해야 하는 타당한 이유
R-1234yf는 안전성, 환경 친화성 및 기술적 관리 용이성 사이에서 이상적인 균형을 제공합니다. 이 냉매는 전 세계적으로 현대식 자동차 에어컨 시스템의 표준으로 자리 잡았을 뿐만 아니라, 일본 시장에서도 수년간 스위치 캐비닛 냉각 용도로 성공적으로 사용되어 왔습니다.
냉매 R-513A를 사용해야 하는 타당한 이유
낮은 지구온난화지수(GWP): 냉매 R-513A는 냉매 R-134a보다 지구온난화지수(GWP)가 훨씬 낮습니다. R-134a의 GWP 값은 1,430인 반면, R-513A는 631에 불과합니다. 당사의 냉각 장치의 경우, GWP 값이 무려 70%나 감소했습니다. (R410a의 2,088에서 R-513A의 631로)
알아두면 좋은 정보: 이 규정은 신규 장비에만 적용됩니다 – 기존 장비는 2032년까지 R134a/R410a/R-513A 냉매를 사용하여 계속 작동 및 유지보수할 수 있습니다. 그 이후부터는 지구온난화지수(GWP)가 750을 초과하는 냉매를 사용하는 장비에 대해 유지보수 및 서비스 금지 조치가 적용됩니다.
수입을 원하신다면 유럽연합의 F-가스 포털(유럽연합 F-가스 포털)에 등록해야 한다는 사실을 알고 계셨나요?
리탈은 항상 여러분 곁에 있습니다!
궁금한 점이 있으신가요? 언제든지 메시지를 보내주세요F-가스 규정 및 냉매 전환과 관련된 모든 질문에 기꺼이 답변해 드리겠습니다.