공조 공기-물 열교환기, 냉각기 효율적인 액체 냉각은 공정 및 기계 냉각에서 또는 공기 대 물 열교환기를 통해 인클로저에서 열 손실 배출 시 높은 냉각 부하가 필요한 곳이면 어디에서나 사용할 수 있음. 공기-물 열교환기, 냉각기 수냉식 칠러 냉매(일반적으로 물)의 경제적인 중앙 냉각 및 제공. 칠러는 특히 높은 열부하에서 사용됨. 시스템이나 기계의 모든 냉각 작업은 배관 시스템을 통해 해결됨. 냉각 출력 1kW ~ 48kW. 냉각 출력 1kW ~ 6kW, 에너지 효율적인 Blue e+ 기술로도 구매 가능. 제품으로 이동 공기-물 열교환기, 냉각기 물 대 공기 열교환기 벽 및 지붕에 장착하거나 VX25 열반 인클로저 시스템에 통합할 수 있는 공기/물 열교환기입니다. 열악한 환경에서 사용하기에 이상적입니다. 위생에 민감한 제품군을 위해 HD 버전으로 제공됩니다. 제품으로 이동