TopTherm 칠러 1 - 4 kW

주문 번호: SK 3319600

루프 장착형 버전 및 독립형 버전의 TopTherm 칠러는 유연한 콤팩트형 제품임. 이 제품은 냉각수의 경제적인 중앙 냉각을 제공하며 이것을 특히 공기 대 물 열교환기에 공급함. 기본 사양으로 나노 코팅 콘덴서가 있음.

주문 번호:
SK 3319600
버전
냉각 기술 구성요소의 콤팩트한 모듈식 설치
냉매 전달용 펌프
장점
마이크로프로세서 기술에 의해 지원되는 정밀 온도 조절
무전위 오류 알람 접점
이중 주파수 버전으로 전 세계 어디서나 사용
색상
RAL 7035
제공 범위
소수성 RiNano 코팅 처리된 콘덴서
연결 완료 상태의 장치
다국어 문서, 기능도 및 회로도 포함
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 44(전기)
총 냉각 출력 Tw10/Tu32
냉각 출력 Tw10 Tu32/50 Hz: 1.2 kW
냉각 출력 Tw10 Tu32/60 Hz: 1.3 kW
총 냉각 출력 Tw18/Tu32
냉각 출력 Tw18 Tu32/50 Hz: 1.5 kW
냉각 출력 Tw18 Tu32/60 Hz: 1.7 kW
공기 처리 능력(자유 기류 상태)
50Hz의 경우: 900 ft³/min
60Hz의 경우: 900 ft³/min
정격 작동 전압
230V, 1~, 50Hz/60Hz
치수
폭: 600 mm
높이: 400 mm
깊이: 430 mm
온도 조절
마이크로컨트롤러에 의한 조절(공장 설정값 +20 °C)
작동 온도 범위
10 °C...43 °C
냉각 매체 작동 온도 범위
10 °C...30 °C
온도이력
± 2 K
냉각제/냉매
냉각제: R134a
수량: 0.975 kg
지구온난화지수(GWP): 1,430
CO₂ 당량(CO₂e): 1.39 t
정격 출력 Pel
50Hz의 경우: 0.86 kW
60Hz의 경우: 0.99 kW
정격 전류최대
50Hz의 경우: 5.7 A
60Hz의 경우: 5.6 A
물 순환 회로
압착 실링
물 연결
G ½" 암나사
냉각 주기 수
1
포장 단위
1 개
순 중량
51 kg
총 무게
55 kg
관세 번호
84186900
EAN
4028177351158
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
제품 설명
SK Chiller TopTherm, standalone, pressure-sealed, 1.5/1.7 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 600 x 400 x 430 mm
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서 – R134a
자세한 기술 정보
데이터 시트
Safety data sheet refrigerant – R-513A
상세 기술 내역