- 주문 번호:
- SK 3335950
- 제품 설명
- VX25 TopTherm 칠러는 콤팩트한 구조로, 다양하게 사용할 수 있습니다. 칠러와 인클로저는 서로 완벽하게 통합되며 설치에 필요한 면적은 작고, 효율은 높으며 직렬로 연결돼 더 빠르게 사용할 수 있습니다.
- 장점
- 네 가지 성능 등급을 위한 인클로저 크기
- 35%까지 CO₂ 발자국(footprint) 감축
- 마이크로 채널 기술로 냉각제 양 감소
- 기본 장치에 이미 통합된 원격 모니터링
- 통합 안전 기능으로 안정성 향상
- 최소 설치면
- 용이한 유지 관리
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 측면 패널과 도어가 부착된 연결 준비 상태의 완성형 장치
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 44(전기)
- DIN EN 14511 Tw18/Tu35에 준하는 총 냉각 출력
- 냉각 출력 Tw18 Tu35/50 Hz: 15.6 kW
냉각 출력 Tw18 Tu35/60 Hz: 17 kW
- 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
- 50Hz의 경우: 6,000 m³/h
60Hz의 경우: 7,200 m³/h
- 정격 작동 전압
- 400V, 3~, 50Hz
- 460V, 3~, 60Hz
- 치수
- 폭: 808 mm
높이: 2,238 mm
깊이: 608 mm
- 참고 사항
- 정기적인 누출 테스트가 법으로 규정되어 있지는 않음.
- 소음 수준
- 75.5 dB(A)
- 온도 조절
- e- 컨트롤러(공장 설정값 +18 °C)
- 작동 온도 범위
- 10 °C...43 °C
- 냉각 매체 작동 온도 범위
- 10 °C: 25 °C
- 온도이력
- ± 2 K
- 냉각제/냉매
- 냉각제: R-513A
수량: 1.6 kg
지구온난화지수(GWP): 631
CO₂ 당량(CO₂e): 1.01 t
- 펌프 압력
- 50Hz의 경우: 2.3 바
60Hz의 경우: 3.5 바
- 냉매 펌프 소비 전력 50/60Hz
- 0.67 / 1.06 kW
- 체적 유량(냉매)
- 50Hz의 경우: 45 l/min
60Hz의 경우: 50 l/min
- 정격 출력 Pel
- 50Hz의 경우: 6.88 kW
60Hz의 경우: 8.77 kW
- 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 13.3 A
60Hz의 경우: 13.5 A
- 냉각 계수 (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 2.7
- 물 연결
- R 1" 암나사
- 냉각 주기 수
- 1
- 탱크
- 재료: PP 플라스틱 재질
용량: 75 l
- 작동 중량
- 345 kg
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 252 kg
- 총 무게
- 285 kg
- 관세 번호
- 84186900
- EAN
- 4028177953475
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- 제품 설명
-
SK 칠러 TopTherm, VX25 인클로저 내, 15.6/17.0kW, 400-460V, 3~, 50/60Hz, WHD: 808 x 2238 x 608mm