- 주문 번호:
- SK 3334480
- 버전
- 옥외용 버전
- 장점
- 통합형 자유 냉각기가 에너지 효율을 향상시킴
- +-0.5K의 온도 정확도로 일정하고 정밀한 냉각
- 야외 설치에 적합: 자외선 차단 도장 및 보호형 터치 디스플레이를 통해 최적의 내후성 제공
- -20°C에서 45°C까지의 높은 사용 한계
- 독보적인 다전압 용량(재배선 없음) 및 사용 제한이 높아 전 세계에서 사용 가능
- 매체 사전 온도 조절용 통합형 히터
- 재료
- 알루미늄 AlMg3
- 표면 처리
- 자외선 저항
- 색상
- RAL 7035 구조
- 제공 범위
- 연결 준비 상태의 완성형 장치(플러그인 단자 스트립)
다국어 버전으로 문서화
- 옵션
- Blue e+의 냉각 장치 및 칠러를 원격 모니터링 및 네트워킹하기 위해 주문 번호 3124.300의 IoT 인터페이스를 사용해야 함. 장치 데이터, 상태 및 시스템 메시지를 원격으로 모니터링함으로써 기계 가용성 및 프로세스 안전성을 향상시켜야 함.
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 24
- IP 54(전기)
- DIN EN 14511 Tw18/Tu35에 준하는 총 냉각 출력
- 냉각 출력 Tw18 Tu35/50 Hz: 6.7 kW
냉각 출력 Tw18 Tu35/60 Hz: 6.4 kW
- 정격 작동 전압
- 380V ~ 415V, 3~, 50Hz
- 440V ~ 480V, 3~, 60Hz
- 치수
- 폭: 450 mm
높이: 1,020 mm
깊이: 710 mm
- 온도 조절
- e- 컨트롤러(공장 설정값 +20 °C)
- 작동 온도 범위
- -20 °C...45 °C
- 냉각 매체 작동 온도 범위
- 10 °C: 35 °C
- 냉각제/냉매
- 냉각제: R-513A
수량: 1.2 kg
지구온난화지수(GWP): 631
- 펌프 압력
- 50Hz의 경우: 2.9 바
- 체적 유량(냉매)
- 50Hz의 경우: 18.5 l/min
60Hz의 경우: 18.5 l/min
- 정격 출력 Pel
- 50Hz의 경우: 2.44 kW
60Hz의 경우: 2.71 kW
- 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 3.57 A
60Hz의 경우: 4.13 A
- 사전 차단 퓨즈
- 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 16 A
- 물 순환 회로
- 압착 실링
- 물 연결
- ¾" 암나사
- 냉각 주기 수
- 1
- 작동 중량
- 120 kg
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 109 kg
- 총 무게
- 119 kg
- 관세 번호
- 84186900
- ETIM 9
- EC000855
- 제품 설명
-
Blue e+ Hybrid IT 칠러 6.7kW, 380~415V/440~480V, 3~, 50/60Hz, WxHxD 450x1020x710mm