- 주문 번호:
- SK 3319100
- 장점
- Blue e+ 칠러는 높은 온도 정확도와 혁신적인 DC 인버터 기술로 액체 매체의 효율적인 중앙 냉각을 제공함
- 독보적인 다전압 용량(재배선 없음) 및 사용 제한이 높아 전 세계에서 사용 가능
- 통합형 오버플로우 밸브 및 모니터링 센서를 통한 최대 안전성
- 터치 디스플레이와 지능형 인터페이스로 직관적인 작동
- 콤팩트한 모듈형 구조가 최소한의 설치 면적을 보장함
- 고효율 IE3 모터가 있는 펌프
- 색상
- RAL 7035 구조
- 제공 범위
- 연결 준비 상태의 완성형 장치(플러그인 단자 스트립)
다국어 버전으로 문서화
- 옵션
- Blue e+의 냉각 장치 및 칠러를 원격 모니터링 및 네트워킹하기 위해 주문 번호 3124.300의 IoT 인터페이스를 사용해야 함. 장치 데이터, 상태 및 시스템 메시지를 원격으로 모니터링함으로써 기계 가용성 및 프로세스 안전성을 향상시켜야 함.
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 24
- IP 54(전기)
- DIN EN 14511 Tw18/Tu35에 준하는 총 냉각 출력
- 냉각 출력 Tw18 Tu35/50 Hz: 1.5 kW
냉각 출력 Tw18 Tu35/60 Hz: 1.4 kW
- 정격 작동 전압
- 380V ~ 415V, 3~, 50Hz
- 440V ~ 480V, 3~, 60Hz
- 치수
- 폭: 450 mm
높이: 820 mm
깊이: 710 mm
- 참고 사항
- 소프트웨어를 다운로드함으로써 계약 파트너와 리탈 간에 이러한 라이선스 조건에 따라 소프트웨어를 무료로 사용할 수 있는 계약이 체결됩니다.
- 온도 조절
- e- 컨트롤러(공장 설정값 +20 °C)
- 작동 온도 범위
- -5 °C...50 °C
- 저장 온도 범위
- -40 °C...70 °C
- 냉각 매체 작동 온도 범위
- 5 °C: 35 °C
- 온도이력
- ± 0.5K
- 냉각제/냉매
- 냉각제: R-513A
수량: 0.55 kg
지구온난화지수(GWP): 631
CO₂ 당량(CO₂e): 0.35 t
- 체적 유량(냉매)
- 50Hz의 경우: 7 l/min
- 정격 출력 Pel
- 50Hz의 경우: 1.05 kW
60Hz의 경우: 1.09 kW
- 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 1.57 A
60Hz의 경우: 1.56 A
- 사전 차단 퓨즈
- 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 16 A
- 냉각 계수 (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 1.95
- 물 순환 회로
- 밀봉형 개방
- 물 연결
- ¾" 암나사
- 냉각 주기 수
- 1
- 탱크
- 재료: PE 플라스틱 재질
용량: 12 l
- 작동 중량
- 100 kg
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 81 kg
- 총 무게
- 91 kg
- 관세 번호
- 84186900
- ETIM 9
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- 제품 설명
-
SK 칠러 Blue e+, 1.5kW, 380~415V, 440~480V, 3~, 50/60Hz, WHD: 450 x 820 x 710mm