칠러 Blue e+ 1,5 - 7 kW

주문 번호: SK 3334450

Blue e+ 칠러는 효율적이고 유연하며 콤팩트함. 이 제품은 냉각수의 경제적인 중앙 냉각을 제공하며 이것을 특히 공기 대 물 열교환기에 공급함. 회전속도 제어식 구성요소와 인버터 기술을 통한 최대 70% 에너지 절감. 전 세계에서 사용하기 위한 국제 인증 및 다전압성. 터치 디스플레이를 통한 직관적인 조작 및 지능형 통신 인터페이스로 손쉽게 조작하고 분석할 수 있음.

IoT 인터페이스

사전 차단 퓨즈 for Blue e+ cooling units/chillers

사전 차단 퓨즈 for Blue e+ cooling units/chillers

주문 번호:
SK 3334450
장점
Blue e+ 칠러는 높은 온도 정확도와 혁신적인 DC 인버터 기술로 액체 매체의 효율적인 중앙 냉각을 제공함
독보적인 다전압 용량(재배선 없음) 및 사용 제한이 높아 전 세계에서 사용 가능
통합형 오버플로우 밸브 및 모니터링 센서를 통한 최대 안전성
터치 디스플레이와 지능형 인터페이스로 직관적인 작동
콤팩트한 모듈형 구조가 최소한의 설치 면적을 보장함
고효율 IE3 모터가 있는 펌프
색상
RAL 7035 구조
제공 범위
연결 준비 상태의 완성형 장치(플러그인 단자 스트립)
다국어 버전으로 문서화
옵션
Blue e+의 냉각 장치 및 칠러를 원격 모니터링 및 네트워킹하기 위해 주문 번호 3124.300의 IoT 인터페이스를 사용해야 함. 장치 데이터, 상태 및 시스템 메시지를 원격으로 모니터링함으로써 기계 가용성 및 프로세스 안전성을 향상시켜야 함.
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 24
IP 54(전기)
DIN EN 14511 Tw18/Tu35에 준하는 총 냉각 출력
냉각 출력 Tw18 Tu35/50 Hz: 7 kW
냉각 출력 Tw18 Tu35/60 Hz: 6.9 kW
정격 작동 전압
380V ~ 415V, 3~, 50Hz
440V ~ 480V, 3~, 60Hz
치수
폭: 450 mm
높이: 1,020 mm
깊이: 710 mm
참고 사항
소프트웨어를 다운로드함으로써 계약 파트너와 리탈 간에 이러한 라이선스 조건에 따라 소프트웨어를 무료로 사용할 수 있는 계약이 체결됩니다.
온도 조절
e- 컨트롤러(공장 설정값 +20 °C)
작동 온도 범위
-5 °C...50 °C
저장 온도 범위
-40 °C...70 °C
냉각 매체 작동 온도 범위
5 °C: 35 °C
온도이력
± 0.5K
냉각제/냉매
냉각제: R-513A
수량: 1.5 kg
지구온난화지수(GWP): 631
CO₂ 당량(CO₂e): 0.95 t
체적 유량(냉매)
50Hz의 경우: 20 l/min
정격 출력 Pel
50Hz의 경우: 2.84 kW
60Hz의 경우: 3.07 kW
정격 전류최대
50Hz의 경우: 4.28 A
60Hz의 경우: 4.1 A
사전 차단 퓨즈
자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 16 A
냉각 계수 (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
2.77
물 순환 회로
밀봉형 개방
물 연결
¾" 암나사
냉각 주기 수
1
탱크
재료: PE 플라스틱 재질
용량: 12 l
작동 중량
120 kg
포장 단위
1 개
순 중량
107 kg
총 무게
117 kg
관세 번호
84186900
EAN
4028177973572
ETIM 9
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
제품 설명
Blue e+ 칠러 7.0kW, 380~415V/440~480V, 3~, 50/60Hz, WxHxD 450x1000x710
인증
IEC CB
UL + C-UL (listed)
설명
Attestation of Conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
문서화
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
사용 설명서 – R-513A
자세한 기술 정보
데이터 시트
Safety data sheet refrigerant – R-513A
소프트웨어
Licence condition
Updater