칠러 Blue e 8 ~ 48 kW

주문 번호: SK 3336460

스탠드형 인클로저에 있는 Blue e 칠러는 냉각수의 경제적인 중앙 냉각을 제공함. 마이크로 채널 기술로 냉각제 감소가 가능함. 터치 디스플레이를 통한 직관적인 조작 및 지능형 통신 인터페이스로 손쉽게 조작하고 분석할 수 있음. 기본 사양에 통합된 안전 기능으로 최대 안전성 달성. 또한, 사전 정의된 옵션 패키지로 납품 시간 단축.

주문 번호:
SK 3336460
버전
확고한 업계 표준
집합적 부동 경보 접점.
장점
마이크로 채널 기술로 냉각제 양 감소
간편한 사용 안내를 위한 터치 디스플레이
기본 장치에 이미 통합된 원격 모니터링
통합 안전 기능
사전 구성 옵션
색상
인클로저: RAL 7035
베이스 / 주추: RAL 7016
제공 범위
배선을 완료하여 즉시 연결 가능한 칠러
다국어 문서, 기능도 및 회로도 포함
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 44(전기)
DIN EN 14511 Tw18/Tu35에 준하는 총 냉각 출력
냉각 출력 Tw18 Tu35/50 Hz: 30.8 kW
냉각 출력 Tw18 Tu35/60 Hz: 36.9 kW
공기 처리 능력(자유 기류 상태)
50Hz의 경우: 12,000 m³/h
60Hz의 경우: 14,500 m³/h
정격 작동 전압
400V, 3~, 50Hz
460V, 3~, 60Hz
치수
폭: 900 mm
높이: 1,733 mm
깊이: 1,800 mm
소음 수준
78 dB(A)
작동 온도 범위
10 °C...43 °C
냉각 매체 작동 온도 범위
10 °C: 25 °C
온도이력
± 2 K
냉각제/냉매
냉각제: R-513A
수량: 8 kg
지구온난화지수(GWP): 631
CO₂ 당량(CO₂e): 5.05 t
펌프 압력
50Hz의 경우: 2.3 바
60Hz의 경우: 3.45 바
체적 유량(냉매)
50Hz의 경우: 90 l/min
60Hz의 경우: 105 l/min
정격 출력 Pel
50Hz의 경우: 17.27 kW
60Hz의 경우: 20.66 kW
정격 전류최대
50Hz의 경우: 29.14 A
60Hz의 경우: 30.04 A
물 연결
R 1½" 암나사
냉각 주기 수
1
탱크
재료: 스테인리스 스틸 AISI304 - 1.4301(V2A)
용량: 185 l
작동 중량
660 kg
포장 단위
1 개
순 중량
406 kg
총 무게
506 kg
관세 번호
84186900
EAN
4028177974531
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
제품 설명
SK Blue e 칠러 30.8/36.9kW, 400V, 3~, 50Hz, 460V, 3~, 60Hz, WHD: 900 x 1,733 x 1,800mm
설명
Declaration of conformity - F-gas regulation
적합성 인증
문서화
Additional instructions
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
사용 설명서 – R-513A
자세한 기술 정보
데이터 시트
Safety data sheet refrigerant – R-513A