액체 냉각 패키지 LCP 랙 산업용

주문 번호: SK 3378280

TS 8 열반 시스템의 물 대 공기 열교환기, 유효 냉각 출력 10kW

주문 번호:
SK 3378280
버전
물 운반 부, 구리/황동(Cu/CuZn)
제품 설명
TS 8 열반 시스템의 물 대 공기 열교환기, 깊이 600 또는 800mm 그리고 높이 2000mm의 TS 8 인클로저에 적합. 양쪽 측면에 각 5kW 또는 한 면에 10kW의 공기 배출 가능. 장치 상하부에 유연한 급수 연결 가능.
색상
RAL 7035
제공 범위
플러그인 단자 스트립
전면 도어
총 냉각 출력
2000l/h 경우 L 35 W 10: 9.5 kW
정격 작동 전압
230V, 1~, 50Hz/60Hz
정격 출력 Pel
50Hz의 경우: 350 W
60Hz의 경우: 350 W
정격 전류최대
50Hz의 경우: 2.65 A
60Hz의 경우: 2.62 A
최대 허용 작동압(최대 P)
1 ‐ 6 바
연결 타입, 전기의
연결 터미널
가동 주기
100 %
냉매
물(기술 자료는 인터넷 홈페이지 참조)
물 유입 온도
7 °C...30 °C
물 연결
G ¾" 암나사
작동 온도 범위
5 °C...70 °C
참고 사항
측면 스크루 체결을 통한 열반 가능
치수
폭: 300 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 800 mm
소음 수준
60 dB(A)
사전 차단 퓨즈
자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 4 A
설정값 범위
20 °C...55 °C
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 55
포장 단위
1 개
순 중량
133.5 kg
총 무게
137 kg
관세 번호
84186900
EAN
4028177698123
ECLASS 8.0
27180712
제품 설명
SK Liquid Cooling Package, Air/water heat exchanger in TS 8 baying system, 9.5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Water-carrying parts: copper/brass , WHD: 300 x 2000 x 600 mm
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
문서화
Safety instructions
사용 설명서
자세한 기술 정보
데이터 시트
상세 기술 내역