물 대 공기 열교환기 벽면 장착형

주문 번호: SK 3363144

출력 등급 375 ~ 5,000W. 거친 환경에서 사용하기 위한 용도. 편리한 설치 및 유연한 급수 연결 가능. 외부 장착 또는 완전 내부 장착 가능.

주문 번호:
SK 3363144
버전
벽면 장착형
함수 부품, 스테인리스 스틸(1.4571)
제품 설명
최대 +70 °C까지의 온도 범위와 열악한 환경에서 사용하기 위한 용도. 편리한 조립 방법과 유연한 물 연결 방법. 외부 장착 또는 완전 내부 장착 가능.
색상
RAL 7035
제공 범위
배선을 완료하여 즉시 연결 가능
천공 형판
실링 및 조립 부품
총 냉각 출력
400l/h 경우 L 35 W 10: 0.5 kW
정격 작동 전압
400V, 2~, 50Hz/60Hz
정격 전류최대
50Hz의 경우: 0.1 A
60Hz의 경우: 0.1 A
최대 허용 작동압(최대 P)
1 ‐ 10 바
가동 주기
100 %
냉매
물(기술 자료는 인터넷 홈페이지 참조)
물 유입 온도
1 °C...30 °C
물 연결
½" 도관 그로밋
G ⅜" 수나사
온도 조절
베이직 컨트롤러(공장 설정값 +35 °C)
작동 온도 범위
1 °C...70 °C
참고 사항
e-컴포트 컨트롤러가 있는 버전의 경우 체크 밸브 내장
치수
폭: 280 mm
높이: 550 mm
깊이: 120 mm
품목 번호 관련 참고 사항:
납기 문의 요망
사전 차단 퓨즈
자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 4 A
설정값 범위
20 °C...55 °C
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 55
포장 단위
1 개
관세 번호
84158300
EAN
4028177495814
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
인증
CSA
UR + C-UR (recognized)
설명
적합성 인증
문서화
Safety instructions
자세한 기술 정보
데이터 시트
Technical Data sheet
상세 기술 내역