- 주문 번호:
- SK 3216480
- 버전
- 물 운반 부, 구리/황동(Cu/CuZn)
- 제품 설명
- 최대 +70°C까지의 온도 범위와 열악한 환경에서 사용하기 위한 용도. 온도 제어기로 제어되는 마그네틱 밸브 장착.
- 재료
- 구리/황동(Cu/CuZn)
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 배선을 완료하여 즉시 연결 가능(플러그인 인서트 스트립)
실링 및 조립 부품
- 총 냉각 출력
- 500l/h 경우 L 35 W 10: 7 kW
- 정격 작동 전압
- 400V, 3~, 50Hz
- 480V, 3~, 60Hz
- 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 1.4 A
60Hz의 경우: 1.2 A
- 최대 허용 작동압(최대 P)
- 1: 10 바
- 가동 주기
- 100 %
- 냉매
- 물(기술 자료는 인터넷 홈페이지 참조)
- 물 유입 온도
- 1 °C...30 °C
- 물 연결
- ½" 도관 그로밋
- G ⅜" 수나사
- 온도 조절
- 온도제어기로 제어되는 마그네틱 밸브
- 온도 모니터링
- 장치 내부 온도 제어기, 전환 접점 있음, 스위칭 부하 16A, 조절 범위 +20 °C ~ +60 °C(공장 설정값 +35 °C)
- 작동 온도 범위
- 1 °C...70 °C
- 참고 사항
- 3극 자동 차단기 사용
- 치수
- 폭: 450 mm
높이: 1,800 mm
깊이: 300 mm
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- 납기 문의 요망
- 사전 차단 퓨즈
- 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 4 A
- 사전 차단 퓨즈
- 모터 차단 스위치: 1.4...2 A
- 설정값 범위
- 20 °C...55 °C
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 55
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 80 kg
- 총 무게
- 90 kg
- 관세 번호
- 84158300
- EAN
- 4028177458642
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 제품 설명
-
SK Air/water heat exchanger, wall-mounted, 7 kW, 400-480, 3~, 50/60 Hz, Thermostat-controlled magnetic valve, WHD: 450 x 1800 x 300 mm