IT 냉각

액체 냉각 패키지

LCP CW: IT 랙에서 공기 대 물 열교환기를 통해 매우 높은 열부하가 운반됨. LCP DX: 중소형 IT 적용 영역의 냉각에 적합.

액체 냉각 패키지

액체 냉각 패키지 LCP 랙 DX, LCP 랙 DX/FC

IT 랙 한 대 또는 두 대의 랙 기반 냉각. LCP 랙 DX(증발기)에서 출력 제어 컴프레서를 사용하여 냉각 출력의 지속적인 조정. 장치 가동을 위해 외부 콘덴서가 필요함.

액체 냉각 패키지

액체 냉각 패키지 LCP 인라인 DX, LCP 인라인 DX/FC

중소형 IT 적용 영역의 냉각에 적합.

액체 냉각 패키지

액체 냉각 패키지 LCP 인라인 DX, UL

Bay-based cooling in conjunction with open/perforated IT racks. Continuous cooling output adjustment due to the use of an output-controlled compressor in the LCP Inline DX (evaporator) An external condenser is required to operate the unit.

액체 냉각 패키지

액체 냉각 패키지 LCP Rack CW, LCP Rack CWG

고성능 콤팩트 인펠러를 통한 냉각 LCP는 서버 인클로저 후면의 측면에서 공기를 흡입하여 냉각된 공기를 서버 인클로저의 앞부분으로 다시 공급합니다.

액체 냉각 패키지

액체 냉각 패키지 LCP 인라인 CW, LCP 인라인 CWG

인클로저 내 설치용 열반 온도 제어장치 온기는 장치 후면에서 흡입되어 냉각된 후 앞쪽으로 냉기 통로로 배출됩니다.

액체 냉각 패키지

액체 냉각 패키지 LCP 랙 CW/CWG

고성능 콤팩트 레지스터를 통해 냉각. LCP는 서버 인클로저 후면 패널에서 측면으로 공기를 흡입한 후 냉각된 공기를 측면으로 서버 인클로저 전면에 다시 공급합니다.

액체 냉각 패키지

액체 냉각 패키지 LCP Inline CW/CWG

열반 인클로저 내 설치용 공조 시스템. 더운 공기가 장치 후면에서 흡입되어 냉각된 후 전면으로 이동하며 냉기 통로로 배출됩니다.

액체 냉각 패키지

냉각 분배 유닛 CDU In-Rack

CDU In-Rack은 OCP 랙 ORv3에 장착하도록 설계된 액체-액체 냉각수 분배 유닛임. 펌프 이중화 및 지능형 제어를 통해 최대 가용성을 보장함.

액체 냉각 패키지

패시브 모듈 LCP 후면 도어 CW용

패시브 모듈은 VX IT 또는 TS IT 랙에 직접 조립할 수 있는 인클로저 내의 공기/물 열 교환기로, 후면 도어를 대체함. 평면 구조와 180°의 도어 열림각으로 후면부에서 서버 캐비닛에 접근할 수 있어 랙 내 조립 및 구성이 용이함. 서버 캐비닛 내 장치에서 배출되는 온풍은 열 교환기 모듈을 통과하며 열 에너지가 냉수 시스템으로 전달됨. 이 과정에서 공기는 냉각된 후 실내로 배출됨. 전기 전력 소비가 전혀 없기 때문에 최적의 에너지...

액체 냉각 패키지

액티브 모듈 LCP 후면 도어 CW용

패시브 모듈을 통해 공기 유도를 지원하기 위한 액티브 모듈. 서비스 도어에 걸어서 간편하게 추가 조립 가능. 실내 공기 온도 기반 조절 또는 차압 기반 조절(옵션). I/O 보드, 센서, DC 팬 및 필요한 인터페이스와 프로토콜 포함.

액체 냉각 패키지

워터 모듈 LCP 후면 도어 CW용

개별 성능 제어 또는 LCP 후면 도어 CW의 냉각 성능 측정을 위한 워터 모듈. 액티브 모듈과 함께만 사용 가능. 조립은 선택적으로 이중 베이스 또는 랙 상단에 할 수 있음.

액체 냉각 패키지

냉각 분배 유닛 CDU In-Row

CDU In-Row는 OCP 랙(ORv3)에 내장된 액체-액체 냉각수 분배 유닛임. 독창적인 모듈식 구조로 최고의 확장 가능성과 유지보수 편의성을 제공함. 이중화 및 지능형 제어를 통해 최고의 가용성을 보장함. 유닛은 데이터 센터(화이트 스페이스)에 직접 설치하거나 별도의 기술 영역(그레이 스페이스)에 배치하기에 적합함.