액체 냉각 패키지 LCP 인라인 CW, LCP 인라인 CWG

주문 번호: SK 3313538

인클로저 내 설치용 열반 온도 제어장치 온기는 장치 후면에서 흡입되어 냉각된 후 앞쪽으로 냉기 통로로 배출됩니다.

주문 번호:
SK 3313538
버전
CW
장점
EC 팬 기술과 IT 기반의 제어를 통한 에너지 효율 극대화
공기 측 압력 손실 최소화 및 이를 통한 팬 소비 전력 최소화
냉각수 체적 유량의 지속적인 동적 제어를 통한 최적의 적응성
온수의 인입을 활용하여 간접 프리 쿨링 비율이 상승하고 이로 인해 운영비 감소
모듈형 팬 장치를 통해 요건을 충족하는 냉각 출력
팬 모듈은 n+1 리던던트로 구성될 수 있습니다
공기 측에 통합된 리던던트 온도 센서 기본 사양으로 제공
냉각 장치와 랙이 분리되어 있어 서버 랙에 물이 침투하지 않음
모든 냉각 성능용 최대 0.36m² 바닥 공간
LCP CW 글리콜 버전 사용 시 높은 물 회수 온도로 열 회수 개선, 예: 열 펌프와 함께 사용할 때
유지보수와 정비를 위해 앞뒤에서 최적의 접근성
공구 없이 팬 모듈 교체
작동 원리
온기는 장치 후면 룸이나 온기 통로에서 흡입되어 전면으로 이동하며 냉각된 후 냉기 통로로 배출됨. 이 제품에는 이중마루가 필요하지 않음
재료
강판, 분사 도장
표면 처리
RAL 9005, 마이크로 구조, 무광
색상
RAL 9005
옵션
추가 CMC III 센서를 직접 연결 가능
높이 2200mm 랙
버전
열반 냉각
모니터링
서버 유입/배출 공기 온도, 물 흡입구/환수구 온도, 유량, 냉각 출력, 팬 회전수 및 누전과 같은 모든 시스템 관련 매개변수를 모니터링
SNMP/이더넷을 통한 장치의 직접 연결
RiZone에 통합
총 냉각 출력/팬 모듈 수
10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3
총 냉각 출력
10 kW
20 kW
30 kW
공기 처리 능력(자유 기류 상태)
60Hz의 경우: 6,500 m³/h
납품 시 팬 모듈 수
4
치수
폭: 300 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 1,200 mm
적합한 인클로저 유형
VX IT
TS IT PRO
열반 인클로저에 설치
앞으로 당겨짐
정격 작동 전압
200V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
200 ~ 240V AC
최대 냉각 출력
30 kW
연결 타입, 전기의
연결 커넥터
가동 주기
100 %
냉매
EC 팬
있음
작동 중인 팬 교체 가능
있음
온도 조절
무단계 팬 제어
두 방향 제어 밸브
물 연결
DN 40(G 1½" 수나사)
최대 허용 작동압(최대 P)
10 바
물 유입 온도
15 °C
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 20
옵션
추가 CMC III 센서를 직접 연결 가능
높이 2200mm 랙
포장 단위
1 개
순 중량
203 kg
총 무게
213 kg
관세 번호
84186900
EAN
4028177962798
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
제품 설명
SK LCP 인라인 CW UL 전방 설치, VX IT 기반, 열반 시스템 냉각을 위한 공기 대 물 열교환기, 랙에 측면 장착, 200mm 정도 전방 설치, RAL 9005
인증
UR + C-UR (recognized)
문서화
사용 설명서
데이터 시트
Visio Shapes