액체 냉각 패키지 LCP 하이브리드 CW

주문 번호: SK 3311710

서버 인클로저의 후면 도어로 설계된 대형 고성능 물 대 공기 열교환기를 통해 서버의 따뜻한 배출 공기가 서버 유입 공기 레벨로 다시 냉각됩니다.

주문 번호:
SK 3311710
장점
서버 랙의 후면에 설치될 경우 서버 랙의 열 부하가 환기 시스템에 의해 제거되지 않아도 됨
히트 파이프로 열교환기에서 안정된 열 분배. 따라서 열교환기에 항상 안정된 열 부하
도어 열림각이 135°로 후면부에서 서버 랙에 접근할 수 있게 해주며 랙 내 장착 및 구성을 용이하게 함
전기 전력 소비가 전혀 없기 때문에 최적의 에너지 효율
사용 영역
작동 중 TS IT 랙의 추후 장착용 공기 대 물 열교환기
작동 원리
독립형 장치가 후면 도어를 대신함
배기는 실내 온도로 냉각됨. 물에 흡수된 열 에너지는 외부 냉각수 생성장치로 이송되어 이 장치에서 필요한 안입 기류 온도로 다시 냉각됨.
열교환기는 IT 장비의 공기 흐름을 이용하며 냉각을 위한 추가 팬이 필요하지 않음
매우 콤팩트한 구조이지만 물과 공기측 압력 손실이 매우 낮음
반드시 아래에서 물 연결
색상
RAL 7035
버전
랙 냉각
참고 사항
인클로저에 장착된 활성 19"(482.6mm) 구성요소의 공기 처리 능력(가열된 배기)은 천공형 열교환기 후면 도어의 압력 손실을 극복하기 위해 충분히 커야 함
총 냉각 출력은 24 °C 배출 온도를 기준으로 함
치수
폭: 600 mm
높이: 2,200 mm
깊이: 105 mm
최대 냉각 출력
10 kW
사용 가능한 높이
47 U
냉매
물(기술 자료는 인터넷 홈페이지 참조)
정격 유량 - 풍량
2,700 m³/h
물 연결
DN 25(G 1" 수나사)
최대 허용 작동압(최대 P)
6 바
물 유입 온도
15 °C
포장 단위
1 개
총 무게
78 kg
EAN
4028177717022
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
제품 설명
SK LCP Hybrid CW, WHD: 600x2200x105 mm, 10 kW
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서